Slovensko - Slovenčina

Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 75251199
Úplný objednávkový kód: 872016975251199

Špecifikácie

Celková dĺžka
1 800 mm
Celková šírka
93 mm
Celková výška
30 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
30 x 93 x 1800 mm
Materiál
Oceľ
Krytie IP
-
Kód krytia IP (mechanický náraz)
-
Farba príslušenstva
Biela
Čistá hmotnosť (kus)
0,050 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC159Z Suspension set SME-2 WH txt 1.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401809587 sk_SK pdf 214.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401809587_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401809587_EU
Viaceré položky - Visuals