Philips CoreLine Recessed Spot gen2

Inštalujte efektívnejšie, dokončite skôr. Vyberte si dlhotrvajúcu spoľahlivosť a výkon

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

CoreLine Recessed Spot gen2 plní prísľub CoreLine o inovatívnych, ľahko použiteľných a vysokokvalitných svietidlách. Vďaka modulárnemu dizajnu si ich môžete prispôsobiť tak, aby presne vyhovovali vašim konkrétnym potrebám. Rad ponúka široký výber farieb svetla (CCT), svetelného výkonu, farebnej úpravy, typov rámov a možností pripojenia. Vďaka kompaktnému a jednoduchému dizajnu, ktorý vždy obsahuje zasúvací konektor umožňujúci prekáblovanie a podporuje širokú škálu priemerov vodičov rôznych prierezov, je montáž svietidiel CoreLine Recessed Spot gen2 bezproblémová. Vďaka vysokej kvalite svetla, rozsiahlym možnostiam pripojenia, dlhej životnosti svietidla a vysokej účinnosti systému sú svietidlá CoreLine Recessed Spot gen2 ideálnym akcentačným prvkom v rámci riešenia interiérového osvetlenia.

Výhody

  • Rozmanitosť vďaka modulárnemu dizajnu – možnosť prispôsobenia celej škále rôznych potrieb

  • Mimoriadne jednoduchá montáž a údržba

Vlastnosti

  • K dispozícii v pevných alebo nastaviteľných verziách

  • S certifikátom CE, UKCA a ENEC

Použitie

  • Gastro zariadenia
  • Obchod
  • Kancelárie
  • Obytné zóny
  • HoReKa
  • Široká škála všeobecných spôsobov použitia v interiéri
  • Chodby
  • Zasadacie miestnosti
  • Kúpeľne a toalety
  • Priestory na oddych
  • Police a skrinky

Výstraha a bezpečnosť

  • Montáž aj demontáž svietidla musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár a svietidlo treba zapojiť v súlade s najnovšími elektroinštalačnými predpismi alebo vnútroštátnymi požiadavkami podľa montážnych pokynov k výrobku.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 sk_SK pdf 1.1 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 6.8 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Viaceré položky - Software Plugins