Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Hliník, IP20/65

RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Popis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Hliníkový odliatok, Hliník, Zapustené, Napájacia jednotka, regulačná, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 93821299
Úplný objednávkový kód: 871951493821299

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401810684 sk_SK pdf 1.4 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401810684_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401810684_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Súbor Revit
RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401810684 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401810684 pdf 652.4 kB