Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1380 lm, 4000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Biela, IP20/44

RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Popis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Zapustené, Napájacia jednotka, regulačná, externá, 1380 lm, 12.3 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 94091899
Úplný objednávkový kód: 871951494091899

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401821784 sk_SK pdf 320.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401821784_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401821784_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Súbor Revit
RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 911401821784 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401821784 pdf 698.8 kB