Popis produktu
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Hliníkový odliatok, Hliník, Zapustené, Napájacia jednotka, regulačná, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/65 | Ochrana pred vniknutím prstov, ochrana pred preniknutím prachu, ochrana pred tryskajúcou vodou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový