Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Hliník, IP20/44

RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Popis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Hliníkový odliatok, Hliník, Zapustené, Napájacia jednotka, regulačná, externá, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 93819999
Úplný objednávkový kód: 871951493819999

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401810484 sk_SK pdf 538.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401810484_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401810484_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Súbor Revit
RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU 911401810484 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B  LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B  LED12 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401810484 pdf 655.7 kB