Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, HALOX, 650 lm, 3000 K, Stmievanie s fázovým riadením, Široké vyžarovanie, Biela, IP20/44

RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH

Popis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Halox®100 concrete ceiling installation accessory version (“tunnel 190” needed for external drivers), Hliníkový odliatok, Biela, Zapustené, Napájacia jednotka, regulačná, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 3-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 93843499
Úplný objednávkový kód: 871951493843499

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401811284 sk_SK pdf 537.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401811284_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401811284_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH IES
Súbor Revit
RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH 911401811284 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B  LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78HALOX PSR PI6 WH 911401811284 pdf 649.3 kB