Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Biela, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH

Popis produktu

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Hliníkový odliatok, Biela, Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, externá, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Široké vyžarovanie, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 5-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 94095699
Úplný objednávkový kód: 871951494095699

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401822184 sk_SK pdf 329.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm PSD MI pdf 2.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401822184_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-911401822184_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH IES
Súbor Revit
RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 PSD PI10 WH LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 PSD PI10 WH 911401822184 pdf 698.7 kB