Philips KeyLine montat pe perete

Philips KeyLine Wallmount: aparat de iluminat stilat, confortabil și adaptabil pentru capătul patului

Produse

WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH
WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH
910505106577
WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH
WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH
910505106578
WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH
910505106579
WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
910505106580
WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH
910505106581
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
WL350W 18S/840 PSU PCS L900 WH
910505106582
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
910505106583
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH
910505106584

Informații despre familia de produse

Descriere

Vă prezentăm noul nostru aparat de iluminat montat pe perete KeyLine! Fabricat din aluminiu extrudat robust, acest aparat de iluminat este ideal pentru iluminarea oglinzii în băi. Este protejat IP44 împotriva stropilor de apă și are optici confortabile, cu reflexie redusă. Aparatul de iluminat este echipat cu tehnologie LED eficientă și are un indice CRI90 pentru redarea naturală a culorilor. Datorită designului său elegant și caracteristicilor de înaltă calitate, KeyLine-ul nostru este alegerea perfectă pentru nevoile de iluminat din baie.

Avantaje

  • Eficiență ridicată

  • Robust și impermeabil

Caracteristici

  • Carcasa din aluminiu extrudat

  • Grad de protecție IP44, protecție IK06

Aplicații

  • Sănătate
  • Spitale și centre de îngrijire

Avertizare și securitate

  • Produsul este IPX0 și, ca atare, nu este protejat împotriva pătrunderii apei. Prin urmare, vă recomandăm insistent ca mediul în care urmează să fie instalat aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător.

  • În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet KeyLine montat pe perete ro_RO pdf 283.7 kB

Imagini

Family-Photographs-KeyLine montat pe perete
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-KeyLine montat pe perete
Mai multe active - Software Plugins