Philips KeyLine montat pe perete, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH

Descrierea produsului

L600 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1200 lm, 9 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505106579
Cod de comandă complet: 872110339025700

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505106579 ro_RO pdf 203.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910505106579_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505106579_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH ies 8.4 kB