Produse Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

Alegerea de încredere și accesibilă pentru fiecare proiect.

Calitate dovedită. Instalare fără efort. De fiecare dată.

Fiecare lucrare merită un iluminat care funcționează — fără complicații, fără intervenții ulterioare. Philips Ledinaire este conceput pentru profesioniștii care au nevoie de o calitate de încredere la un preț rezonabil. Componente de încredere Philips, instalare clară și opțiuni flexibile pentru fiecare aplicație. Achiziționați, montați, treceți la următoarea lucrare.

 

Explorați gama de mai jos și găsiți corpul de iluminat potrivit pentru proiectul dumneavoastră.

Lumină excepțională. Fără complicații. Acesta este Ledinaire.

Gama Philips Ledinaire oferă ceea ce instalatorii au cel mai mult nevoie: performanță fiabilă, instalare rapidă și valoare excelentă. Cu o garanție de 5 ani, o durată lungă de viață și setări flexibile pe care le puteți ajusta la fața locului, este alegerea inteligentă pentru proiectele de iluminat de zi cu zi.

5-year-warranty

Garanție de 5 ani

Instalarea simplă

Instalarea simplă

Ajustați cu ușurință setările la fața locului

Ajustați cu ușurință setările la fața locului

Ledinaire Panel Gen 5

Eficiență mai mare, durată de viață mai lungă

Panoul Ledinaire Gen 5 oferă economii de energie prin instalare ușoară și aplicare flexibilă.

 

  • Eficiență energetică îmbunătățită
  • Sunt disponibile variante all-in-one
  • Durată de viață extinsă pentru fiabilitate pe termen lung
  • Opțiuni cu flux luminos ridicat pentru performanță îmbunătățită
  • Conceput pentru conectare ușoară și înlocuire rapidă a driverului 

Găsiți corpul de iluminat Ledinaire potrivit

Fundal violet

Ai o întrebare despre Ledinaire?

Suntem aici pentru a ajuta.

Se potrivește aplicației. Se încadrează în buget.

Iluminat de birou care își face treaba

Ledinaire oferă un iluminat de încredere și confortabil pentru birouri de toate dimensiunile, cu instalare clară și opțiuni potrivite pentru proiecte și bugete obișnuite. O alegere fiabilă atunci când doriți să păstrați lucrurile simple și să vedeți proiectele duse la un sfârșit.

 

Descoperiți mai multe despre birouri

Descoperiți ce mai poate face Signify pentru dumneavoastră

Produse Philips CoreLine

Philips CoreLine

Philips CoreLine înseamnă performanță fiabilă și lumină de înaltă calitate, concepută pentru uz profesional.

Un electrician cu o tabletă

Resurse

Pagina noastră de resurse abundă în informații și materiale despre iluminat. De la instrumente și cunoștințe la modalități de a ne contacta.

Cer de oraș cu numeroase clădiri înalte

Aplicații

Căutați o soluție pentru o aplicație specifică? Explorați paginile noastre dedicate aplicațiilor, pentru informații detaliate.

Întrebări frecvente

Ce este Philips Ledinaire?

Philips Ledinaire este gama de corpuri de iluminat LED fiabile și accesibile de la Philips, concepută pentru aplicații profesionale de zi cu zi, unde iluminatul trebuie să fie fiabil, ușor de instalat și disponibil imediat. Având la bază calitatea de încredere oferită de Philips, Ledinaire se concentrează pe ceea ce contează cel mai mult pentru instalatorii de dimensiuni mici și medii: fiabilitatea dovedită, instalarea fără stres și un bun raport calitate-preț. Este conceput pentru proiecte rapide de tipul „căutare-click-cumpărare-instalare”, unde iluminatul este doar o parte a lucrării - dar eșecul nu este o opțiune.

 

Calitate dovedită. Instalare fără efort. De fiecare dată.

Ce garanție oferă Philips Ledinaire?

Fiecare corp de iluminat Philips Ledinaire vine cu o garanție standard de 5 ani. Aceasta reflectă concentrarea pe calitatea de încredere și riscul redus a gamei, oferind instalatorilor și angrosiștilor încrederea că produsele vor funcționa conform promisiunilor. Dacă adăugăm durata de viață îndelungată (până la 75.000 de ore L70/50.000 de ore L80), Ledinaire reduce la minimum intervențiile ulterioare, înlocuirile și costurile neprevăzute la locul instalării.

Pentru ce aplicații este conceput Philips Ledinaire?

Ledinaire este conceput pentru aplicații generale de iluminat în medii profesionale de zi cu zi, unde ușurința în utilizare și disponibilitatea contează cel mai mult. Aplicațiile tipice includ:

 

  • Birouri și coridoare
  • Clădiri de învățământ
  • Zone industriale și zone din spatele caselor
  • Spații de asistență medicală
  • Zone de vânzare cu amănuntul și depozitare

 

Aceste proiecte nu necesită, de regulă, un design complet al iluminării, dar presupun și ele un iluminat fiabil, conform reglementărilor și profesional, de la o marcă de încredere.

Ce înseamnă conceptul Ledinaire All-in pentru instalatori?

Conceptul All-in reduce complexitatea prin combinarea mai multor variante într-un număr minim de coduri de produs. Folosind un comutator integrat, instalatorii pot:

 

  • Flux luminos stabilit
  • Temperatură de culoare stabilită
  • ...direct la fața locului.

 

Asta înseamnă mai puțin stoc, mai puține greșeli, decizii mai rapide și un risc mai mic de a comanda produsul greșit — ideal pentru lucrările de zi cu zi cu cerințe în schimbare sau neclare.

Cât de ușor este să instalezi un corp de iluminat Philips Ledinaire?

Corpurile de iluminat Ledinaire sunt proiectate pentru o instalare ușoară, cu conectori rapizi și setări reglabile la fața locului, care reduc timpul de lucru. Ledinaire Panel Gen 5 este, de asemenea, conceput pentru înlocuirea ușoară a driverului, facilitând capacitatea de service viitoare. Filosofia de proiectare este simplă: ridică-l, montează-l și treci la următoarea lucrare - nu este necesară o punere în funcțiune complexă.

Cum se compară Philips Ledinaire cu Philips CoreLine?

Deși ambele game sunt bazate pe calitatea de încredere oferită de Philips, ele răspund unor nevoi distincte:

Ledinaire este alegerea fiabilă și accesibilă pentru sarcinile de zi cu zi. O atenție prioritară este acordată instalării ușoare, specificațiilor simple, disponibilității și raportului calitate-preț.

 

CoreLine este poziționată pentru proiecte pentru sectorul comercial și aplicații reglementate, concentrându-se pe adaptarea la aplicație, performanțele superioare, iluminarea conectată, punerea ușoară în funcțiune, posibilitatea de a se face reparații și conformitate.

 

Pe scurt:

 

  • Ledinaire = rapid, simplu, de încredere.
  • CoreLine = performanță profesională mai inteligentă, conectată, orientată către aplicații.

Cum pot obține mai multe informații sau găsi produsul Ledinaire potrivit pentru proiectul meu?

Echipa Signify este gata să vă ajute să alegeți soluția Ledinaire potrivită. Vizitați pagina produsului Ledinaire și utilizați opțiunile „Contactați-ne” sau „Luați legătura” pentru a contacta un reprezentant local. Indiferent dacă vă aprovizionați prin intermediul unui angrosist, prin portalul online sau dintr-un magazin fizic, echipa vă poate ajuta în legătură cu alegerea produsului și disponibilitatea acestuia și vă poate oferi îndrumări legate de aplicație.

Cum vă putem sprijini?

Pictogramă dispozitiv mobil

Newsletter

Rămâneți la curent cu cele mai recente știri, seminarii web, inovații și instrumente.​

Pictogramă chat

Mai multe informații​

Începeți un nou proiect? Ne-ar plăcea să vă ajutăm.

Pictogramă coș de cumpărături

Localizator de parteneri

Găsiți un distribuitor sau un integrator de sisteme certificat în apropierea dumneavoastră.