România - Română
Descoperiți soluțiile noastre de iluminat pentru economia circulară

Iluminat conceput pentru economia circulară

Cercul Signify

Alegeți iluminat de înaltă performanță, eficient din punct de vedere energetic și al resurselor, conceput pentru durabilitate, upgradabilitate și reutilizare.

Noi facem acest lucru posibil

Conform Comisiei Europene, până la 80% din impactul asupra mediului și 90% din costurile de fabricație sunt determinate în etapa de proiectare a produsului. De aceea, produsele Signify Circle sunt concepute pentru circularitate încă de la început. Principiile noastre de design se concentrează pe trei acțiuni principale: folosiți mai puțin, folosiți mai mult timp și folosiți din nou.

 

  • Folosiți mai puțin: prin reducerea amprentei materiale, creșterea utilizării conținutului nevirgin, eliminarea substanțelor nocive și atingerea excelenței în eficiența energetică.
  • Utilizați mai mult timp: prin prelungirea duratei de viață a produselor și facilitarea modernizării și reparației acestora, astfel încât acestea să rămână în uz mai mult timp.
  • Utilizați din nou: prin simplificarea recoltării pieselor și, în cele din urmă, prin reciclarea produselor la sfârșitul duratei lor de viață, astfel încât, pe cât posibil, materialele să poată fi reutilizate.
Folosește mai puțin, folosește mai mult timp, folosește din nou

Circularitatea începe aici

Produse pregătite pentru economia circulară​

Fiecare produs Signify Circle este conceput pentru circularitate încă de la început. Asta înseamnă utilizarea inteligentă a materialelor, eficiență energetică optimă, soluții construite pentru a rezista și optimizate pentru upgradabilitate și reutilizare.

 

 

Iluminat ca Serviciu

Lighting-as-a-Service

Cu modelul nostru de afaceri Light as a Service (LaaS), obțineți performanța de care aveți nevoie fără a deține sau întreține echipamentul. Este o modalitate simplă de a reduce costurile, de a reduce bătăile de cap și de a asigura o iluminare de înaltă performanță pe termen lung.

Reutilizare, renovare, recondiționare

Remanufacturare

Oferiți o nouă viață corpurilor de iluminat uzate cu servicii profesionale acoperite de garanție concepute pentru a le restaura performanțele. Este o alegere inteligentă care poate economisi resurse, reduce risipa de materiale și oferă o calitate fiabilă.

Piese de schimb și kituri de upgrade

Întreținere și piese de schimb

Întreținerea este mai ușoară ca niciodată datorită unui cod QR prezent pe toate produsele Signify Circle, care oferă acces instantaneu la informații despre service-ul produselor, piese de schimb și servicii de upgrade. Este o modalitate rentabilă și cu întreruperi reduse de a prelungi durata de viață a produsului.

Pentru informații detaliate despre definițiile Cercului Signify și cadrul politicii de circularitate, faceți clic aici.