Philips KeyLine montat pe perete, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, UGR19

WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH

Descrierea produsului

L900 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1800 lm, 14 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910505106584
Cod de comandă complet: 872110339030100

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505106584 ro_RO pdf 202.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910505106584_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505106584_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WL350W 18S/830 PSU PCS L900 WH ies 8.4 kB