Philips KeyLine montat pe perete, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19

WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH

Descrierea produsului

L600 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1200 lm, 9 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910505106581
Cod de comandă complet: 872110339027100

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505106581 ro_RO pdf 203.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910505106581_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505106581_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WL350W 12S/840 PSU PCS L600 WH ies 8.4 kB