România - Română
Philips Coreline products

Philips CoreLine

Alege fiabilitate și performanță de durată

Alegerea profesionistului

Fiecare proiect aduce presiune — termene strânse, specificații exigente, fără marjă de eroare. Philips CoreLine este conceput pentru profesioniști care apreciază viteza, fiabilitatea și performanța constantă. Este gama pe care instalatorii și distribuitorii o aleg când lucrarea trebuie să fie perfectă. Un portofoliu, toate aplicațiile, creat pentru modul în care lucrați cu adevărat.

 

Explorați gama și găsiți corpul de iluminat potrivit pentru proiectul dumneavoastră.

De ce CoreLine este alegerea profesionistului

Fiabilitatea și performanța de durată sunt în centrul gamei CoreLine. De aceea, toate produsele sunt proiectate să exceleze acolo unde contează cel mai mult: viteza de instalare, calitatea luminii, flexibilitate și durabilitate, oferindu-vă un avantaj clar în fiecare proiect.

Building with windows, surrounded by radiating lines

"Lumină de înaltă calitate în toate aplicațiile"

Wrench with three horizontal motion lines to the left

"Instalare rapidă printr-un design inteligent"

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

"Ambalaj dintr-un singur material"

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

"Opțiuni conectate ușor de pus în funcțiune"

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

"Piese de schimb disponibile"

CoreLine Waterproof Gen3

Așa arată următorul nivel

Descoperiți noul CoreLine Waterproof gen3 – conceput să exceleze acolo unde contează cel mai mult.

 

  • Lumină de înaltă calitate în toate aplicațiile
  • Durată de viață foarte lungă de 100.000 h (L80)
  • 186-189 lm/W pentru versiunile UltraEfficient
  • Instalare rapidă, tot ambalajul într-un singur pachet
  • Opțiuni conectate, ușor de pus în funcțiune
  • Piese de schimb disponibile

* Disponibil doar pentru produse selectate"

Descoperiți gama de produse CoreLine

GreenBG

Aveți o întrebare despre CoreLine?

Suntem aici pentru a vă ajuta.

Pentru orice aplicație, CoreLine este o soluție de încredere

Maximizați concentrare, confort și eficiență în locurile de muncă moderne

Produsele CoreLine oferă lumină consistentă și de înaltă calitate în birouri de toate formele și dimensiunile — sprijinind productivitatea, confortul vizual și performanța energetică. Proiectate pentru instalare ușoară și operare fiabilă, CoreLine ajută la crearea de spații de lucru sănătoase și eficiente, pe care oamenii le apreciază, și clădiri care respectă standardele de performanță actuale.

 

Aflați mai multe despre birouri

Descoperiți ce altceva poate face Signify pentru dumneavoastră

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

Gama Philips Ledinaire oferă calitate dovedită și instalare fără efort. Reprezintă iluminare excelentă fără complicații.

An electricist with a tablet

Resurse

Pagina noastră de resurse este plină de tot ce ține de iluminat, de la instrumente și cunoștințe până la modalități de contact.

City skyline with numerous high-rise buildings

Aplicații

Căutați o soluție pentru o aplicație specifică? Explorați paginile noastre dedicate pentru informații detaliate.

Întrebări frecvente

Ce este iluminatul Philips CoreLine LED și de ce îl aleg profesioniștii?

Calitate de încredere Philips, lumină excelentă, design robust și durată lungă de viață — proiectat să exceleze acolo unde contează. Prin urmare, alegerea profesionistului.

Ce tipuri de produse CoreLine sunt disponibile (Panou, Downlight, Încastrat, Waterproof)?

CoreLine este un portofoliu, nu un singur produs. Include familii pentru diferite nevoi — cum ar fi CoreLine Waterproof pentru medii exigente și CoreLine Batten pentru aplicații liniare de zi cu zi.

Este CoreLine potrivit pentru aplicații încastrate sau downlight?

CoreLine este conceput pentru a acoperi o gamă largă de aplicații profesionale. Pentru inspirație și ghid de utilizare, explorați aplicațiile de iluminat în sănătate și retail.

Cum sprijină CoreLine instalarea rapidă pe șantier?

Toate produsele din familia CoreLine sunt proiectate pentru instalare rapidă. Conectorul rapid este o caracteristică cheie care respectă această promisiune. Instalarea rapidă începe cu despachetarea rapidă; ambalajul CoreLine este doar din carton și poate fi pus direct într-un singur recipient.

Ce este nou la CoreLine Waterproof gen3?

Philips CoreLine Waterproof este construit pentru a excela acolo unde contează cel mai mult: lumină de înaltă calitate, instalare rapidă și performanță de durată, cu opțiuni conectate ușor de pus în funcțiune și piese de schimb disponibile.

Oferă CoreLine opțiuni de baterie/urgență?

Unele game de iluminat profesional oferă variante de urgență/baterie în funcție de familia de produse și piață. Pentru CoreLine, confirmați disponibilitatea în regiunea dvs. prin broșura/gama de resurse sau contactați-ne pentru specificația corectă pregătită pentru proiect.

Cum te putem sprijini?

Mobile device icon

Newsletter

Rămâneți la curent cu cele mai recente știri, seminarii web, inovații și instrumente.​

Chat bubble icon

Mai multe informații

Începeți un nou proiect? Ne-ar plăcea să vă ajutăm.

Shopping cart icon

Localizator de parteneri

Găsiți un distribuitor sau un integrator de sisteme certificat în apropierea dumneavoastră.