Philips KeyLine montat pe perete, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19
WL350W 12S/830 PSU PCS L600 WH
Descrierea produsului
L600 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1200 lm, 9 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Perioadă de garanţie
- 5 ani