Philips KeyLine montat pe perete, 15 W, L900 mm, 1800 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 18S/930 PSD PCS L900 WH

Descrierea produsului

L900 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1800 lm, 15 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505106578
Cod de comandă complet: 872110339024000

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505106578 ro_RO pdf 201.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Imagini

Product-Photographs-910505106578_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505106578_EU
Mai multe active - Visuals