Philips KeyLine montat pe perete, 10 W, L600 mm, 1200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 12S/930 PSD PCS L600 WH
Descrierea produsului
L600 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1200 lm, 10 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Perioadă de garanţie
- 5 ani