Produse de iluminat profesionale

Produse de iluminat profesionale

Răsfoiți catalogul profesional Signify pentru a accesa rapid specificații detaliate, documentație tehnică și informații actualizate despre portofoliul nostru de produse de iluminat.

Răsfoiți după categorii

Signify oferă un portofoliu de mărci de iluminat profesional de încredere. Este noua „locuință” oficială a catalogului Philips iluminat, alături de Dynalite, Interact și alte mărci ale Signify.

Răsfoiți după sisteme

Descoperiți suita noastră unică de sisteme de iluminat conectate de ultimă generație, care vă permit să gestionați, să monitorizați și să optimizați iluminatul.

Produse evidențiate

Iluminat pentru afacerea dvs., simplificat

Serviciile noastre de iluminat au grijă de iluminatul dumneavoastră, astfel încât să vă puteți concentra pe gestionarea afacerii – de la Servicii de Iluminat care asigură cea mai bună lumină pentru nevoile dumneavoastră, la Servicii pe Ciclul de Viață care prelungesc durata de viață a investiției dumneavoastră, până la Servicii Gestionate în cadrul cărora proiectăm, construim, gestionăm și operăm instalația dumneavoastră.

Întrebări frecvente

Este acesta catalogul Philips iluminat?

Acesta este catalogul de iluminat profesional Signify. Signify este producătorul unei game largi de produse de iluminat, inclusiv corpuri de iluminat Philips precum Philips CoreLine, Philips Ledinaire și Philips SmartBalance, precum și tuburi și lămpi LED Philips. În acest catalog veți găsi atât soluții marca Signify (Interact, Dynalite, NatureConnect), cât și surse și corpuri de iluminat marca Philips. Toate produsele sunt fabricate și asistate tehnic de Signify.

Ce categorii de produse de iluminat profesional oferă Signify?

Catalogul profesional este organizat în șapte categorii principale: (1) Corpuri de iluminat de interior – inclusiv panouri, corpuri de iluminat orientate în jos, șine, corpuri de iluminat etanșe și pentru suprafețe înalte; (2) Corpuri de iluminat de exterior – inclusiv iluminat stradal, urban, solar și ambiental; (3) Lămpi și module cu LED – inclusiv tuburi, spoturi și becuri pentru montarea pe instalații vechi; (4) Controlere pentru iluminat – inclusiv Dynalite, Interact și sisteme de control autonom; (5) Lămpi convenționale – inclusiv Compact HID, HID și lămpi speciale; (6) Sisteme electronice cu LED – inclusiv module LED şi balasturi pentru interior și exterior; (7) Sisteme electronice pentru iluminat – pentru HID, corpuri fluorescente și cu halogen.

Cum găsesc corpul de iluminat potrivit pentru proiectul meu?

Accesați catalogul electronic Signify și utilizați filtrele disponibile la nivel de categorie și familie. Filtrele sunt disponibile pentru aplicații (de exemplu, birouri, spații educaționale, magazine, sistemul de sănătate, spații industriale, exterior) și pentru o gamă largă de caracteristici ale produsului, cum ar fi fluxul luminos, temperatura de culoare, gradul de protecție IP, controlere (de exemplu, DALI, wireless, 1 – 10 V). Fiecare pagină de produs prezintă o listă extinsă de caracteristici ale produsului și documentația tehnică, inclusiv fișierele de fotometrie. Pentru familiile și produsele cu roată de configurare, alegerea produsului poate fi personalizată în continuare, pe baza opțiunilor de caracteristici cheie.

De unde pot descărca documentația tehnică pentru produsele Signify?

Documentația tehnică este publicată pe paginile produselor și include: fișiere fotometrice IES / ULD / ROLF / LDT (validate pentru DIALux evo, Relux, AGi32), fișiere Revit, fișe tehnice ale produselor (cu specificații electrice, fotometrice și mecanice), Declarații de Mediu ale Produsului (EPD, EN 15804), ghiduri de instalare și desene dimensionale. Navigați la pagina produsului sau la pagina de configurare finalizată, selectați fila Descărcări și alegeți fișierele relevante.

Care este diferența dintre Interact și Dynalite?

Interact pentru clădiri inteligente este un sistem de iluminat conectat care îmbunătățește clădirile prin faptul că oferă o instalare rapidă și ușoară, cu senzori integrați în corpurile de iluminat, conectivitate wireless, control prin aplicație și interfață web pentru eficiență energetică și informații despre spațiu. Dynalite este o soluție versatilă de iluminat și control al spațiului, îmbunătățind clădirile prin controlul direct al iluminatului, sistemelor HVAC și draperiilor. O varietate de interfețe utilizator fizice și digitale care îmbunătățesc ambianța clădirii, eficiența operațională și sustenabilitatea.

Pot accesa fișiere fotometrice pentru calcule DIALux sau Relux?

Da. Fișierele de fotometrie IES (IESNA), LDT, ROLF și ULD sunt publicate pe pagina fiecărui produs și sunt validate pentru DIALux evo, DIALux 4, Relux și AGi32. Navigați la pagina produsului → secțiunea Descărcări → Fișiere fotometrice. Fișierele sunt disponibile pentru toate familiile de corpuri de iluminat și produsele configurabile.

Cum vă putem sprijini?

Pictogramă dispozitiv mobil

Newsletter

Rămâneți la curent cu cele mai recente știri, seminarii web, inovații și instrumente.​

Pictogramă chat

Mai multe informații​

Începeți un nou proiect? Ne-ar plăcea să vă ajutăm.

Pictogramă coș de cumpărături

Localizator de parteneri

Găsiți un distribuitor sau un integrator de sisteme certificat în apropierea dumneavoastră.