Etichetă de service Signify

Etichetă de service Signify – simplificarea întreținerii LED-urilor

Întreținere este una dintre prioritățile noastre principale atunci când proiectăm produse noi. Și pentru că luminile LED necesită procese diferite față de cele convenționale, Service Tag îți oferă informațiile de care ai nevoie, unde și când ai nevoie.

 

Eticheta de service Signify este un sistem unic de identificare a echipamentelor, bazat pe coduri QR, care permite identificarea unică a fiecărui corp de iluminat și oferă informații privind instalarea, întreținerea și piesele de schimb, facilitând gestionarea echipamentelor și asigurarea funcționalității acestora.

De ce Signify Service tag?

De ce eticheta de service Signify, imaginea 1

Instalatori – mereu în control

  • Rezolvarea mai rapidă a problemelor
  • Depanare la fața locului
  • Reducerea riscului de erori umane
  • Procesul de actualizare ghidată
  • Rată de succes mai ridicată pentru proiecte
De ce eticheta de service Signify, imaginea 2

Manageri de active și facilități – siguranță

  • Analiza și monitorizarea activelor pe baza datelor
  • Timp de funcționare crescut, mentenanță optimizată și economii de energie
  • Inventar îmbunătățit, bugetare și TCO mai scăzut
De ce eticheta de service Signify, imaginea 3

Echipă de întreținere – Corect din prima

  • Îmbunătățirea calității serviciului și a accesului la piese de service
  • Mai puține vizite pe teren, reparații optimizate
  • Istoricul defecțiunilor menținut pentru o rezolvare mai rapidă

Înregistrează-ți luminarele, simplifică întreținerea

  • Pasul 1: Descarcă aplicația Service tag din App Store sau Play Store pe dispozitivul tău mobil (iOS sau Android).
  • Pasul 2: Înregistrează corpul de iluminat cu geolocalizare prin scanarea codului QR Service tag de pe ambalaj sau de pe corpul de iluminat.
  • Pasul 3: Obțineți acces instantaneu la specificațiile luminarului, documente, informații despre piese de schimb și multe altele!
  • Pasul 4: Poți, de asemenea, să atribui luminaria unui proiect desemnat de un manager de proiect. vedeți secțiunea de mai jos despre managerul de active multiple.

Caracteristicile dintr-o privire

pictograma 1

Înregistrarea

Înregistrează fără efort fiecare corp de iluminat și menține evidențele pentru o urmărire mai bună a activelor

pictograma 2

Specificație detaliată a activului

Acces instantaneu la specificații tehnice detaliate pentru administrare eficientă a activelor

pictograma 3

Piese de schimb

Găsește piese de schimb compatibile pentru înlocuiri ușoare și reducerea timpului de nefuncționare

pictograma 4

Înlocuiește driverul

Gestionează înlocuirea driverelor cu configurații precise de niveluri de lumină

pictograma 5

Configurație

Ajustează setările de luminozitate și dimare în funcție de nevoi specifice pentru a optimiza consumul de energie.

pictograma 6

Documente

Accesați manuale de produs și ghiduri de depanare oricând și oriunde

pictograma 7

Diagnostic

Depistează din timp problemele cu ajutorul diagnosticării defectelor în timp real, pentru a minimiza durata reparației.

pictograma 8

Solicită serviciu

Simplificați procesul de solicitare a serviciilor, garantând o rezolvare rapidă și eficientă atunci când este nevoie de asistență

pictograma 9

Vizualizează istoricul evenimentelor și jurnalele

Revizuiți datele istorice pentru a obține informații despre performanța activelor, ajutând la planificarea mentenanței.

Descarcă gratuit aplicația Signify Service tag

Disponibil acum: Multi-asset Manager pentru desktop și mobil:

  • Monitorizează în timp real proiectele de instalare prin urmărirea progresului și a statusului înregistrării activelor, astfel încât să fii la curent cu potențialele probleme și termenele limită.
  • Generează rapoarte detaliate de instalare și despre active: pentru a informa părțile interesate și a facilita finalizarea și predarea mai ușoară a proiectului.
  • Gestionați activele printr-o interfață bazată pe hartă: aveți vizibilitate asupra locației corpurilor de iluminat, stării acestora, asocierii cu proiectul și conexiunii dulapului electric, pentru o organizare optimă a activelor, planificarea distribuției energiei electrice și întreținere eficientă.
  • Accesați informații cheie despre corpuri de iluminat și servicii dintr-un singur loc, inclusiv specificații, documentație, detalii despre componente serviceabile și rapoarte despre componente serviceabile, pentru a îmbunătăți planificarea pieselor de schimb și a reduce timpul de remediere.
  • Susține colaborarea mai rapidă între echipele de teren și de birou prin fluxuri de lucru sincronizate pe desktop și în aplicațiile mobile, permițând echipelor să caute active după ID-ul Service tag sau cod QR și să acceseze rapid informațiile potrivite.

 

Ești interesat să activezi Multi-asset Manager? Contactați reprezentantul local de vânzări Signify sau echipa de suport clienți.

Imagine manager active multiple

Întrebări frecvente

Cum funcționează?

Prin scanarea codului QR Service tag aflat pe eticheta produsului și înregistrarea activului folosind aplicația mobilă Signify Service tag, utilizatorii pot accesa detalii despre produs, documentație, informații despre piese de schimb și istoricul mentenanței, precum și realiza proceduri de înlocuire. Datele aferente activelor sunt provenite direct din fabrică și stocate în cloud.

Cine poate folosi Service Tag?

Service tag este conceput pentru o gamă largă de utilizatori, inclusiv manageri de proiect, manageri de întreținere și administrare facilități, instalatori, ingineri de teren și operatori de iluminat. Utilizatorii trebuie să descarce aplicația și să-și activeze contul pentru a accesa funcțiile acesteia.

Care este diferența dintre Service tag Web App și Mobile App?

Aplicația mobilă este destinată inginerilor de teren pentru desfășurarea activităților la fața locului, iar aplicația web este destinată utilizatorilor desktop. Sarcinile efectuate pe oricare dintre platforme sunt sincronizate fără probleme.

 

În plus, aplicația web (se aplică taxe*) permite utilizatorilor să gestioneze activele consolidate de iluminat pentru fiecare proiect printr-o interfață bazată pe hărți, să genereze rapoarte și să efectueze analize ale activelor.

Cum pot fi importate datele despre active Service tag în alte instrumente de management al activelor?

Utilizând API-urile Service tag (se aplică taxe*), datele despre active pot fi integrate automat în alte sisteme de gestionare a activelor sau a iluminatului.

Cum pot verifica dacă echipamentul meu Signify este dotat cu Service Tag?

Caută codul QR Service tag, fie ca etichetă separată, fie pe eticheta produsului.

 

Format tipic de cod QR: 

etichetă de service

Pot comanda piese de service direct prin aplicația mobilă Service Tag?

Utilizatorii pot adăuga piese de service într-un coș consolidat și pot solicita o ofertă de la un distribuitor autorizat sau de la Signify prin email.

Aplicația mobilă Service tag permite înregistrarea corpurilor de iluminat non-Signify?

Da, corpurile de iluminat non-Signify pot fi înregistrate prin intermediul aplicației mobile de etichetă de service. Totuși, funcționalitatea este limitată comparativ cu luminarele Signify.

Pot controla manual corpurile de iluminat folosind aplicația mobilă Service tag?

Da, acest lucru este posibil atunci când eticheta de serviciu este activată pentru un proiect Interact City (se aplică taxe*).

Care sunt cerințele pentru dispozitivele mobile pentru aplicație?

Aplicația suportă majoritatea smartphone-urilor iOS și Android care rulează versiuni recente ale sistemului de operare. Caracteristicile necesare ale dispozitivului includ cameră, GPS și NFC.

Ce limbi sunt disponibile în aplicația Service tag?

Engleză, olandeză, franceză, germană, italiană, poloneză, norvegiană, portugheză, română, spaniolă și suedeză.

Vă rugăm să contactați cel mai apropiat reprezentant de vânzări Signify sau să completați formularul de contact Signify pentru mai multe detalii.