Philips KeyLine montat pe perete, 14 W, L900 mm, 1800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
WL350W 18S/940 PSD PCS L900 WH
Descrierea produsului
L900 mm, Aluminiu, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 1800 lm, 14 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Perioadă de garanţie
- 5 ani