Polska - Polski
Jaśniejsze życie, lepszy świat

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest podstawą naszego sposobu działania i innowacji.

 

Nasze zaangażowanie w pozytywne zmiany obejmuje opracowywanie produktów, systemów i usług, które umożliwiają naszym klientom podejmowanie bardziej zrównoważonych wyborów. Jesteśmy równie zaangażowani w wywieranie pozytywnego wpływu na planetę oraz ekosystemy i społeczności od niej zależne. 

 

W 2025 roku przekroczyliśmy nasze cele w obszarach działań na rzecz klimatu, przychodów z gospodarki o obiegu zamkniętym oraz inicjatyw na rzecz poprawy jakości życia. Poznaj nasze wnioski z tej drogi.

Jaśniejsze życie, lepszy świat 2030​

Poprawianie jakości życia, oszczędzanie energii, ochrona zasobów

 

Program Brighter Lives, Better World 2030 opiera się na naszym długofalowym zaangażowaniu w tworzenie inkluzywnego środowiska pracy, zapewnianie uczciwych warunków pracy w całym łańcuchu wartości, produkcję o niskim wpływie na środowisko naturalne oraz poprawę dostępu do oświetlenia dla społeczności dotychczas wykluczonych.

 

Ludzie biegający nocą w oświetlonym parku

Znacznie więcej niż tylko oświetlenie

Nieustannie poszerzamy rolę oświetlenia projektowanego z myślą o poprawie jakości życia – wspierającego bardziej przyjazne i produktywne wnętrza, zwiększającego bezpieczeństwo w miastach i lokalnych społecznościach, umożliwiającego bardziej efektywną produkcję żywności oraz poprawiającego dostęp do oświetlenia solarnego.

 

Do końca 2030 roku

41% przychodów poza oświetleniem (w porównaniu z 31% na poziomie bazowym)

Miasto z oświetlonymi ulicami i budynkami

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna jest istotnym czynnikiem umożliwiającym elektryfikację i transformację energetyczną. Dzięki ciągłemu rozwojowi technologii LED oraz zintegrowanych systemów oświetleniowych pomagamy klientom ograniczać zużycie energii, kontrolować koszty i redukować emisje.

 

Do końca 2030 roku

Signify deklaruje osiągnięcie łącznie 60 TWh oszczędności energii dla klientów, dzięki corocznej redukcji intensywności emisji CO₂ w portfolio o 35%.

 

Ponowne wykorzystanie, odnowienie, regeneracja

Efektywne wykorzystanie zasobów

Aby przyspieszyć transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, stawiamy na trwałe, modernizowalne, naprawialne i nadające się do recyklingu produkty oraz usługi cyrkularne. Rozwiązania te zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami cyrkularności, opartymi na koncepcji „używaj mniej, używaj dłużej, używaj ponownie”, której celem jest ograniczenie zużycia surowców pierwotnych i energii przy jednoczesnym dostarczaniu długoterminowej wartości dla klientów.

 

Do końca 2030 roku

27,5% przychodów Signify Circle w segmencie Professional w Europie (w porównaniu z 10% na poziomie bazowym)

epbd

Dyrektywa EPBD

Zrewidowana dyrektywa EPBD ma na celu ograniczenie zużycia energii i redukcję emisji. Ponieważ budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii w UE i 36% emisji CO₂, dyrektywa wymaga znaczącej poprawy ich efektywności. Wyznacza nowe wymagania dla budynków niemieszkaniowych we wszystkich państwach członkowskich.  

Do końca 2030 roku

Automatyczne sterowanie oświetleniem z detekcją obecności jest wymagane w budynkach niemieszkalnych z instalacją HVAC > 70 kW

green switch

Green Switch

Przejście na oświetlenie LED z zintegrowanymi systemami zarządzania to jeden z najszybszych, najskuteczniejszych i najczęściej lekceważonych sposobów na przyspieszenie realizacji celów zrównoważonego rozwoju.


Poznaj możliwości programu Green Switch i przekonaj się, jak może on wspierać Twoje miasto lub firmę w budowaniu pozycji lidera zrównoważonego rozwoju.

Zbudowany na fundamencie odpowiedzialnego biznesu

 

Program Brighter Lives, Better World 2030 opiera się na naszych konsekwentnych zobowiązaniach w zakresie produkcji o niskim wpływie na środowisko naturalne, tworzenia inkluzywnych miejsc pracy, zapewniania uczciwych warunków pracy w całym łańcuchu dostaw oraz dostępu do oświetlenia dla społeczności dotychczas wykluczonych.

Budowanie kultury inkluzywnego przywództwa

Budowanie kultury inkluzywnego przywództwa

Wzmacniamy kulturę inkluzywności, która daje każdemu pracownikowi przestrzeń do rozwoju i wykorzystania pełni swoich możliwości.

Inżynier pracujący ze sprzętem

Ochrona praw człowieka

Przeprowadzimy audyt naszych dostawców pod kątem kwestii związanych z prawami człowieka, w tym pracy przymusowej i pracy dzieci, uczciwego wynagrodzenia oraz bezpiecznych warunków pracy.

Budynek Signify

Chroń przyrodę i różnorodność biologiczną

Będziemy ograniczać emisje do powietrza, wody i gleby oraz zmniejszać zużycie wody i ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w naszych zakładach produkcyjnych.

Oświetlenie zewnętrzne wspierające lokalne społeczności

Zapewniamy dostęp do światła

Zapewniamy dostęp do oświetlenia społecznościom, które go najbardziej potrzebują – ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo, edukację i możliwości pracy.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Odpowiadamy na pilne wezwanie ONZ do działania

Jako globalny lider oświetlenia, Signify aktywnie wspiera realizację kluczowych Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDGs).

 

Osiem Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wyznacza nasz kierunek strategiczny, ukierunkowując i inspirując wszystkie nasze działania – zarówno jako firmy, jak i w imieniu naszych klientów.

 

Nasze działania opieramy na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ: Dobre zdrowie i jakość życia, Czysta i dostępna energia, Zrównoważone miasta i społeczności, Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Działania na rzecz klimatu, Równość płci, Wzrost gospodarczy i godna praca oraz Życie na lądzie – które stanowią nasz kluczowy punkt odniesienia. Cele te kształtują kierunek naszych innowacji, codziennych działań i wzrostu – pomagając nam zwiększać efektywność energetyczną i elektryfikację, budować bezpieczniejsze i bardziej odporne społeczności, przyspieszać gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałać zmianom klimatu, promować inkluzywne przywództwo i uczciwe warunki pracy oraz chronić naturę i bioróżnorodność.

 

Potwierdzone przez zewnętrzne rankingi i certyfikacje

Sprawdź, jak Signify może Cię wesprzeć

Rozpoczynasz projekt?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.