Philips Coreline products

Philips CoreLine

Wybierz niezawodność i wydajność na lata

Wybór profesjonalistów

Każdy projekt wiąże się z presją — napięte harmonogramy, wysokie wymagania, brak miejsca na błędy. Philips CoreLine został stworzony dla profesjonalistów, którzy cenią szybkość, niezawodność i wysoką wydajność. To linia produktów, po którą sięgają instalatorzy i hurtownicy, gdy praca musi być wykonana poprawnie. Jedno portfolio, do każdego zastosowania, zaprojektowane pod kątem rzeczywistej pracy.

 

Odkryj pełną gamę produktów i znajdź odpowiednią oprawę do swojego projektu.

Dlaczego CoreLine jest wyborem profesjonalistów

Niezawodność i długotrwała wydajność to fundament linii CoreLine. Dlatego każdy produkt został zaprojektowany tak, aby przewyższać oczekiwania tam, gdzie ma to największe znaczenie: w szybkości instalacji, jakości światła, elastyczności i trwałości. Dzięki temu zyskujesz wyraźną przewagę w każdym projekcie.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Wysokiej jakości światło do różnorodnych zastosowań

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Zaprojektowany tak, by instalować go szybciej.

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Opakowanie z jednego materiału

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Inteligentne sterowanie gotowe do szybkiej konfiguracji.

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Dostępne części zamienne

CoreLine Waterproof Gen3

Tak wygląda przyszły standard

Poznaj nową oprawę CoreLine Waterproof gen3 – zaprojektowaną, by przewyższać oczekiwania tam, gdzie ma to największe znaczenie.

 

  • Wysokiej jakości światło do różnorodnych zastosowań
  • Bardzo długa żywotność – 100 000 godzin (L80)
  • 186–189 lm/W w wersjach UltraEfficient
  • Szybka instalacja – całe wyposażenie w jednym opakowaniu
  • Opcje sterowania, łatwe do konfiguracji
  • Dostępne części zamienne

* Dostępne wyłącznie dla wybranych wariantów produktu

Odkryj rodzinę produktów Coreline

GreenBG

Masz pytanie odnośnie produktów Coreline?

Jesteśmy tu, by pomóc.

Niezależnie od aplikacji, CoreLine zapewnia niezawodność.

Zwiększ koncentrację, komfort i efektywność w nowoczesnych miejscach pracy.

Produkty CoreLine zapewniają spójne, wysokiej jakości światło w biurach każdej wielkości i kształtu — wspierając produktywność, komfort wizualny i wydajność energetyczną. Zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji i niezawodnej pracy, oprawy CoreLine pomagają tworzyć zdrowe, efektywne przestrzenie biurowe, które ludzie lubią, oraz budynki spełniające współczesne standardy efektywności.

 

Dowiedz się więcej o biurach

Poznaj pełnię możliwości, jakie oferuje Signify

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

Gama opraw Philips Ledinaire oferuje sprawdzoną jakość i bezproblemową instalację. To synonim świetnego oświetlenia — bez zbędnych komplikacji..

An electricist with a tablet

Materiały do pobrania

Nasza strona z materiałami to prawdziwe centrum wiedzy o oświetleniu — znajdziesz tu narzędzia, praktyczne informacje oraz wszystkie możliwości kontaktu w jednym miejscu.

City skyline with numerous high-rise buildings

Obszary zastosowań

Szukasz rozwiązania do konkretnego zastosowania? Sprawdź nasze strony tematyczne, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje i praktyczne wskazówki.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest oświetlenie LED Philips CoreLine i dlaczego profesjonaliści je wybierają?

Zaufana jakość Philips, doskonałe światło, solidna konstrukcja i długa żywotność — zaprojektowane tak, by przewyższać oczekiwania tam, gdzie naprawdę ma to znaczenie. Dlatego to wybór profesjonalistów.

Jakie typy opraw CoreLine są dostępne? (panele, oprawy akcentujące downlight, oprawy do wbudowania, oprawy hermetyczne)

CoreLine to kompletne portfolio, a nie pojedynczy produkt. Obejmuje różne rodziny opraw stworzone z myślą o konkretnych potrzebach — na przykład CoreLine Waterproof do wymagających środowisk oraz CoreLine Batten do codziennych, liniowych zastosowań.

Czy CoreLine nadaje się do zastosowań do wbudowania lub typu downlight?

CoreLine został zaprojektowany, aby obejmować szeroki zakres profesjonalnych zastosowań. Dla inspiracji i wskazówek dotyczących użytkowania, sprawdź zastosowania oświetlenia w opiece zdrowotnej i handlu detalicznym.

Jak CoreLine wspiera szybką instalację na miejscu?

Wszystkie produkty z rodziny CoreLine zostały zaprojektowane z myślą o szybkim montażu. Szybkie złącze to kluczowa funkcja, która umożliwia realizację tej obietnicy. Szybka instalacja zaczyna się od szybkiego rozpakowania — opakowanie CoreLine jest wykonane tylko z kartonu i można je łatwo wrzucić do jednego pojemnika.

Co nowego w CoreLine Waterproof gen3?

Philips CoreLine Waterproof został stworzony tak, by przewyższać oczekiwania tam, gdzie ma to największe znaczenie: oferuje wysokiej jakości światło, szybki montaż i długotrwałą, niezawodną pracę, a także łatwe w konfiguracji opcje sterowania oraz dostępność części zamiennych.

Czy CoreLine oferuje opcje awaryjne z baterią?

Niektóre profesjonalne linie oświetleniowe oferują wersje awaryjne z baterią — w zależności od rodziny produktów i rynku. W przypadku CoreLine dostępność takich wariantów warto potwierdzić w materiałach produktowych znajdujących się na stronie www albo skontaktować się z nami, aby otrzymać właściwą specyfikację dla Twojego projektu.

Jak możemy Cię wesprzeć

Mobile device icon

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Chat bubble icon

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Shopping cart icon

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.