Profesjonalne produkty oświetleniowe

Profesjonalne produkty oświetleniowe

Odkryj katalog Signify dla profesjonalistów i uzyskaj szybki dostęp do specyfikacji, danych technicznych i aktualnych informacji o naszych rozwiązaniach oświetleniowych.

Przeglądaj według kategorii

Signify oferuje portfolio zaufanych marek profesjonalnego oświetlenia. To nowy oficjalny dom katalogu oświetlenia Philips oraz marek Dynalite, Interact i innych marek Signify.

Przeglądaj systemy

Inteligentne oświetlenie w Twoich rękach – odkryj zintegrowane systemy Signify do zarządzania, monitorowania i optymalizacji oświetlenia.

Wyróżnione produkty

Oświetlenie dla Twojej firmy – to proste

Zajmujemy się Twoim oświetleniem, abyś Ty mógł skupić się na biznesie – od optymalizacji światła i dostosowania go do Twoich potrzeb, porzez Lifecycle Services wydłużające cykl życia Twojej inwestycji, aż po Managed Services, w ramach których projektujemy, wdrażamy, zarządzamy i obsługujemy Twoją instalację.

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Czy to jest katalog oświetlenia Philips?

Oto katalog profesjonalnego oświetlenia Signify. Signify produkuje szeroką gamę produktów oświetleniowych, w tym oprawy oświetleniowe Philips, takie jak Philips CoreLine, Philips Ledinaire i Philips SmartBalance, a także źródła światła i tuby LED. W tym katalogu znajdziesz zarówno rozwiązania marki Signify (Interact, Dynalite, NatureConnect), jak również źródła światła oraz oprawy marki Philips. Wszystkie produkty są produkowane i wspierane przez Signify.

Jakie kategorie profesjonalnych produktów oświetleniowych oferuje Signify?

Profesjonalny katalog jest podzielony na siedem głównych kategorii: (1) oprawy wewnętrzne - w tym panele, oprawy typu downlight, systemy liniowe, oprawy hermetyczne i highbay; (2) oprawy zewnętrzne - w tym oświetlenie drogowe i uliczne, solarne oraz iluminacyjne; (3) źródła światła, tuby i moduły LED; (4) Systemy sterowania oświetleniem - w tym Dynalite, Interact i samodzielne systemy sterowania; (5) Konwencjonalne źródła światła - w tym Compact HID, HID i lampy specjalne; (6) Elektronika LED - w tym wewnętrzne i zewnętrzne moduły oraz zasilacze LED; (7) Elektronika oświetleniowa do lamp HID, fluorescencyjnych i halogenowych.

Jak znaleźć odpowiednią oprawę oświetleniową do projektu?

Przejdź do e-katalogu Signify i skorzystaj z filtrów dostępnych na poziomie kategorii oraz rodziny produktów. Filtry są dostępne dla zastosowań takich jak biura, edukacja, handel detaliczny, ochrona zdrowia, przemysł i przestrzenie zewnętrzne, a także dla szerokiej gamy cech produktów, takich jak strumień świetlny, temperatura barwowa, stopień ochrony IP i systemy sterowania, np. DALI, bezprzewodowe, 1–10 V. Każda strona produktu zawiera obszerną listę cech produktu oraz dokumentację techniczną, w tym pliki fotometryczne. W przypadku rodzin i produktów wyposażonych w konfigurator, wybór produktu można dodatkowo dopasować, wybierając kluczowe cechy.

Gdzie mogę pobrać dokumentację techniczną produktów Signify?

Dokumentacja techniczna jest publikowana na stronach produktów i obejmuje: pliki fotometryczne IES / ULD / ROLF / LDT zatwierdzone do programów DIALux evo, Relux i AGi32, pliki Revit, karty danych produktów ze specyfikacjami elektrycznymi, fotometrycznymi i mechanicznymi, deklaracje środowiskowe produktu EPD zgodne z normą EN 15804, instrukcje instalacji i rysunki wymiarowe. Wejdź na stronę produktu lub konfiguracji, przejdź do zakładki „Pliki do pobrania” i wybierz interesujące Cię pliki.

Jaka jest różnica pomiędzy systemem Interact a Dynalite?

Interact for Intelligent Buildings to system inteligentnego oświetlenia, który podnosi funkcjonalność budynków dzięki szybkiemu i łatwemu wdrożeniu, wykorzystaniu czujników zintegrowanych z oprawami, łączności bezprzewodowej oraz sterowaniu przez aplikację i interfejs webowy – dla większej efektywności energetycznej i lepszego wykorzystania przestrzeni. Dynalite to wszechstronny system sterowania oświetleniem i przestrzenią, który zwiększa efektywność budynków poprzez bezpośrednią kontrolę światła, HVAC i systemów zaciemniania. Pełna gama interfejsów użytkownika – od fizycznych paneli na ścianie po cyfrowe aplikacje – dla lepszego komfortu, wyższej efektywności i większej zrównoważoności.

Czy mogę uzyskać dostęp do plików fotometrycznych w celu obliczeń DIALux lub Relux?

Tak. Pliki fotometryczne IES (IESNA), LDT, ROLF i ULD są publikowane na stronach poszczególnych produktów i zatwierdzone do programów DIALux evo, DIALux 4, Relux i AGi32. Przejdź do strony produktu → karta Pliki do pobrania → Pliki fotometryczne. Pliki są dostępne dla wszystkich rodzin opraw oświetleniowych i produktów konfigurowalnych.

Jak możemy Cię wesprzeć

Ikona urządzenia mobilnego

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Ikona dymka czatu

Więcej informacji​

Rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Ikona koszyka

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.