ia epbd lp header

Nowa era renowacji budynków w Unii Europejskiej. Napędzana przez Interact

Dyrektywa EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) jest częścią unijnej strategii Renovation Wave, której celem jest przyspieszenie modernizacji energetycznej 35 mln budynków do 2030 r., podwajając tempo renowacji w całej Europie¹. Na tej stronie poznasz wymagania EPBD, dowiesz się, jak oświetlenie odgrywa w nich kluczową rolę — oraz jak Signify Interact stanowi rozwiązanie przyszłościowe, które pozwoli przekształcić każdy budynek z pasywnego w inteligentnie działający. Bo kiedy robi się to właściwie, to nie jest tylko renowacja — to rewolucja.

ia epbd lp what is it

Czym jest EPBD — i dlaczego ma znaczenie dla oświetlenia?

Zrewidowana dyrektywa EPBD ma na celu ograniczenie zużycia energii i redukcję emisji. Ponieważ budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii w UE i 36% emisji CO₂, dyrektywa wymaga znaczącej poprawy ich efektywności. Wyznacza nowe wymagania dla budynków niemieszkaniowych we wszystkich państwach członkowskich.  

 

W tym kontekście oświetlenie odgrywa kluczową rolę — jako jedno z najłatwiejszych i najskuteczniejszych narzędzi poprawy efektywności energetycznej oraz wspierania modernizacji zgodnej z EPBD.

Systemy automatyki i sterowania budynkiem (BACS) — takie jak Signify Interact — są wymagane w budynkach niemieszkalnych: 

-do 2025 r. dla budynków z instalacją HVAC > 290 kW

- do 2030 r. dla budynków z instalacją HVAC > 70 kW

Automatyczne sterowanie oświetleniem z detekcją obecności jest wymagane w budynkach niemieszkalnych: 

- do 2028 r. dla instalacji HVAC > 290 kW

- do 2030 r. dla instalacji HVAC > 70 kW

Signify Interact — stworzone na dziś, gotowe na jutro

Dziś to inteligentne oświetlenie. Jutro pełna integracja budynkowa. Wybierz Interact na swojej drodze do renowacji zgodnej z EPBD.

Signify Interact — korzyści dla inteligentnego budownictwa

ia epbd lp icon fast

Szybkie

Dzięki intuicyjnej aplikacji konfiguracja świateł jest szybka i bezproblemowa. Instalacja bezprzewodowa pozwala zaoszczędzić czas — i koszty.

ia epbd lp icon scalable

Skalowalne

Interact dostosowuje się do każdej wielkości budynku. Bez dodatkowych narzędzi. Bez osobnych procesów. Jeden system do wszystkiego

ia epbd lp icon fututre

Przyszłościowe

Skalowalny i oparty na chmurze — Interact dopasowuje się do bieżących potrzeb projektu oraz przyszłych możliwości.

Systemy Interact spełniają wymagania oświetleniowe budynków klasy A zgodnie z ISO 52120‑1, oferując funkcje w następujących obszarach EPBD:

Obszar EPBD

Co dostarcza Signify Interact dla przyszłościowe budownictwa

Energooszczędne budownictwo

  • Redukuje zużycie energii dzięki inteligentnym czujnikom

Automatyzacja oświetlenia

  • Czujniki obecności oraz światła dziennego
  • Sterowanie strefowe i ściemnianie

Pełna automatyzacja budynków i systemów sterowania (BACS)

  • BACnet/IP przez bramkę Signify Interact 
  • Integracja Cloud APIs dla HVAC i BMS 


Energi-rapportering og optimering

 
  • Dashboard i eksport danych wspierający zarządzanie energią

Raporty dotyczące optymalizacji zużycia energii

  • Narzędzia uruchomieniowe w chmurze i interfejsy lokalne wspierające nowe funkcje w przyszłości

Inteligentne rozwiązanie dla każdego rodzaju projektu

lp best in class

Najwyższej klasy oświetlenie LED

 

Wybierz z naszej szerokiej oferty energooszczędnych lamp, opraw i czujników Interact Ready — idealnych zarówno do nowych budynków, jak i renowacji.

Dowiedz się, co Signify Interact może zrobić dla Twojego biznesu

Chcesz dowiedzieć się, co system Interact może zrobić dla Ciebie?

epbd lp stakeholder

Współpraca na rzecz skutecznej realizacji EPBD

Signify współpracuje ze stowarzyszeniami, wspierając państwa członkowskie w skutecznym i płynnym wdrożeniu EPBD. Wnosimy wiedzę ekspercką oraz praktyczne rozwiązania, które pomagają przekładać cele polityczne na realne działania.