Poznaj rozwiązania oświetleniowe dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Oświetlenie tworzone dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Signify Circle

Postaw na energooszczędne oświetlenie, które efektywnie wykorzystuje energię i zasoby, zaprojektowane z myślą o trwałości, możliwości modernizacji i ponownym wykorzystaniu.

Sprawiamy, że jest to możliwe

Według Komisji Europejskiej, aż 80% wpływu na środowisko i 90% kosztów produkcji określa się już na etapie projektowania produktu. Dlatego produkty Signify Circle są od samego początku projektowane z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym. Nasze zasady projektowania skupiają się na trzech podstawowych działaniach: używaj mniej, używaj dłużej i używaj ponownie.

 

  • Zużywaj mniej: poprzez redukcję zużycia materiałów, zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, wyeliminowanie szkodliwych substancji i osiągnięcie najwyższej efektywności energetycznej.
  • Używaj dłużej: przedłużając żywotność produktów i ułatwiając ich modernizację i naprawę, dzięki czemu będą mogły być używane przez dłuższy czas.
  • Wykorzystaj ponownie: poprzez projektowanie produktów w sposób ułatwiający odzysk części i recykling po zakończeniu okresu użytkowania, maksymalizując ponowne wykorzystanie materiałów.
Używaj mniej, używaj dłużej, używaj ponownie

Cyrkularność zaczyna się tutaj

Produkty gotowe na obieg zamknięty

Każdy produkt Signify Circle jest od początku projektowany z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym. Oznacza to inteligentne wykorzystanie materiałów, optymalną efektywność energetyczną, rozwiązania trwałe i zoptymalizowane pod kątem możliwości modernizacji i ponownego wykorzystania.

 

 

Light as a Service (Światło jako usługa)

Light as a Service (Światło jako usługa)

Dzięki naszemu modelowi biznesowemu Light as a Service (LaaS) zyskujesz potrzebną wydajność – bez konieczności posiadania ani utrzymywania infrastruktury oświetleniowej. To prosty sposób na obniżenie kosztów, ograniczenie kłopotów i zapewnienie wysokiej jakości oświetlenia na długi czas.

Ponowne wykorzystanie, odnowienie, regeneracja

Regeneracja produktów

Daj oprawom oświetleniowym drugie życie – dzięki profesjonalnym usługom odnawiania, które przywracają wydajność jak w nowych produktach, potwierdzoną gwarancją. To mądry wybór, który pozwala oszczędzać zasoby, ograniczać ilość odpadów materiałowych i zapewniać niezawodną jakość.

Części zamienne i zestawy modernizacyjne

Serwis i części zamienne

Konserwacja jest teraz łatwiejsza niż kiedykolwiek dzięki kodowi QR na wszystkich produktach Signify Circle, który zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji serwisowych, części zamiennych i usług modernizacyjnych. To ekonomiczny i niezakłócający pracy sposób na wydłużenie żywotności produktu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat definicji Signify Circle i ram polityki gospodarki o obiegu zamkniętym, kliknij tutaj.