Solidny i dostępny cenowo wybór, na którym możesz polegać – w każdym projekcie.
Sprawdzona jakość. Bezproblemowa instalacja. Za każdym razem.
Każdy projekt zasługuje na oświetlenie, które po prostu działa – bez komplikacji i bez reklamacji. Philips Ledinaire zostało stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują niezawodnej jakości w rozsądnej cenie. Sprawdzone komponenty Philips, prosta instalacja i elastyczne opcje do każdego zastosowania. Bez zbędnych kroków – montujesz i jesteś gotowy do kolejnego zadania.
Zapoznaj się z poniższą ofertą i znajdź odpowiednią oprawę do swojego projeków..
Świetne światło. Bez komplikacji. To właśnie Ledinaire.
Oferta Philips Ledinaire odpowiada na najważniejsze potrzeby instalatorów: niezawodne działanie, szybki montaż i doskonała relacja jakości do ceny. 5‑letnia gwarancja, długa trwałość i możliwość szybkiej regulacji ustawień na miejscu sprawiają, że to idealny wybór do codziennych zastosowań.
5-letnia gwarancja
Prosta instalacja
Łatwa regulacja ustawień na miejscu
Wyższa efektywność energetyczna i dłuższy czas eksploatacji
Ledinaire Panel Gen 5 zapewnia oszczędność energii, łatwą instalację i elastyczne zastosowanie.
- Lepsza efektywność energetyczna
- Dostępne wersje typu „wszystko w jednym”
- Większa trwałość zapewniająca długoterminową niezawodność
- Opcje o wysokim strumieniu świetlnym zapewniające lepszą wydajność
- Konstrukcja umożliwiająca łatwą instalację
Pasuje do zastosowania. Pasuje do budżetu.
Oświetlenie biurowe, które po prostu działa
Ledinaire zapewnia niezawodne, komfortowe światło w biurach każdej wielkości, z prostą instalacją i opcjami dopasowanymi do codziennych projektów oraz budżetów. Niezawodny wybór, gdy liczy się prostota i sprawne wykonanie pracy.

Odkryj, co jeszcze Signify może dla Ciebie zrobić
Philips Coreline
Philips CoreLine oznacza niezawodne działanie i wysokiej jakości światło stworzone do zastosowań profesjonalnych.
Dodatkowe informacje
Nasza strona z zasobami zawiera wszystko, co dotyczy oświetlenia. Od narzędzi i wiedzy po sposoby kontaktu.
Obszary zastosowań
Szukasz rozwiązania do konkretnego zastosowania? Poznaj nasze dedykowane strony zastosowań ze szczegółowymi informacjami.
FAQ (najczęściej zadawane pytania)
Philips Ledinaire to niezawodna i niedroga seria opraw oświetleniowych LED firmy Philips przeznaczona do codziennych zastosowań profesjonalnych, w których oświetlenie musi być niezawodne, łatwe w montażu i natychmiast dostępne. Ledinaire, zbudowany na sprawdzonej jakości Philips, koncentruje się na tym, co najważniejsze dla małych i średnich instalatorów: potwierdzonej niezawodności, bezproblemowej instalacji i korzystnej wartości. Jest on przeznaczony do szybkich projektów typu „wyszukaj–kliknij–kup–zainstaluj”, w których oświetlenie stanowi tylko jeden z elementów zadania, a awaria nie wchodzi w grę.
Sprawdzona jakość. Łatwa instalacja. Za każdym razem.
Każda oprawa Philips Ledinaire jest standardowo objęta 5-letnią gwarancją. Odzwierciedla to koncentrację serii na sprawdzonej jakości i ograniczeniu ryzyka, dając instalatorom oraz hurtownikom pewność, że produkty będą działać zgodnie z obietnicą. W połączeniu z długą żywotnością (do 75 000 godzin L70 / 50 000 godzin L80) Ledinaire minimalizuje liczbę ponownych wezwań, wymian i nieoczekiwanych kosztów na miejscu.
Ledinaire zaprojektowano do ogólnych zastosowań oświetleniowych w codziennych środowiskach profesjonalnych, w których liczą się łatwość użycia i dostępność. Typowe zastosowania obejmują:
- Biura i korytarze
- Budynki edukacyjne
- Przemysł i zaplecza techniczne
- Przestrzenie pomocnicze w ochronie zdrowia
- Powierzchnie handlowe i magazynowe
Takie projekty zwykle nie wymagają pełnego projektu oświetlenia, ale nadal potrzebują niezawodnego, zgodnego z wymaganiami i profesjonalnego oświetlenia od zaufanej marki.
Koncepcja All-in redukuje złożoność poprzez łączenie wielu wariantów w minimalną liczbę kodów produktów. Za pomocą zintegrowanego przełącznika instalatorzy mogą:
- Ustawianie strumienia świetlnego
- Ustawianie temperatury barwowej
- …bezpośrednio na miejscu.
Oznacza to mniejsze zapasy, mniej błędów, szybsze podejmowanie decyzji i niższe ryzyko zamówienia niewłaściwego produktu — idealne rozwiązanie w przypadku codziennych zadań, w których wymagania się zmieniają lub są niejasne.
Oprawy Ledinaire zaprojektowano z myślą o łatwej instalacji, z szybkozłączkami i ustawieniami regulowanymi na miejscu, które skracają czas pracy. Ledinaire Panel Gen 5 zaprojektowano również z myślą o łatwej wymianie zasilacza, co ułatwia przyszły serwis. Założenie projektowe jest proste: wziąć, zamontować i przejść do kolejnego zadania – bez złożonego uruchamiania.
Choć obie serie bazują na sprawdzonej jakości firmy Philips, odpowiadają wyraźnie różnym potrzebom:
Ledinaire to niezawodny i niedrogi wybór do codziennych zadań. Priorytetem są łatwa instalacja, prosta specyfikacja, dostępność i korzystna wartość.
CoreLine jest przeznaczony do projektów handlowych i zastosowań regulowanych, z naciskiem na dopasowanie do zastosowania, wyższą wydajność, zintegrowane oświetlenie, łatwe uruchamianie, możliwość naprawy i zgodność z wymaganiami.
Krótko mówiąc:
- Ledinaire = szybki, prosty, niezawodny.
- CoreLine = inteligentniejsza, zintegrowana, profesjonalna wydajność dopasowana do zastosowań.
Zespół Signify jest gotowy pomóc w wyborze odpowiedniego rozwiązania Ledinaire. Odwiedź stronę produktu Ledinaire i skorzystaj z opcji „Skontaktuj się z nami” lub „Nawiąż kontakt”, aby połączyć się z lokalnym przedstawicielem. Niezależnie od tego, czy kupujesz u hurtownika, przez portal online czy bezpośrednio, zespół wesprze Cię w wyborze produktu, sprawdzeniu dostępności i doborze do zastosowania.
Jak możemy Cię wesprzeć
Newsletter
Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.
Więcej informacji
Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.
Wyszukiwarka partnerów
Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.