Polska - Polski

Zrównoważony rozwój

Światło dla jaśniejszego życia i lepszego świata

 

Signify, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, dokłada wszelkich starań, aby niskoemisyjna przyszłość stała się rzeczywistością. Oferujemy firmom, miastom i konsumentom energooszczędne produkty, systemy i usługi, które pozwalają zmniejszyć globalne zużycie energii elektrycznej w obszarze oświetlenia o ponad jedną trzecią. Chcemy Ci pokazać, jaki możesz mieć w tym swój udział.

Udowodniliśmy nasze zaangażowanie w innowacyjność i zrównoważone przywództwo dzięki przełomowym technologiom, takim jak ultraenergooszczędne oświetlenie i oświetlenie EyeComfort, projektowane z myślą o gospodarce o obiegu zamkniętym, wykorzystywaniu materiałów, które nadają się do recyklingu, oraz wycofaniu większości plastikowych opakowań dla produktów konsumenckich. Nie zamierzamy na tym poprzestawać: wręcz podwajamy nasze wysiłki, aby działać sprawniej, a także pomagać naszym klientom działać szybciej.

Podwojenie
tempa

 
realizacji scenariusza 1,5°C Porozumienia Paryskiego

Podwojenie dochodów z gospodarki o obiegu zamkniętym

 
do 32% do końca 2025 r

Podwojenie dochodów z programu Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat


do 32% do końca 2025 r.

Podwojenie
liczby kobiet

 
na stanowiskach kierowniczych do 34% do końca 2025 r.

Pracujemy nad podwojeniem naszego pozytywnego wpływu

 

Przywództwo oznacza wskazywanie drogi – i to właśnie robimy, jeśli chodzi o działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od 2020 roku w naszej działalności wykorzystujemy w 100% energię odnawialną.

Dzięki naszemu programowi Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025 podejmujemy konkretne działania, aby podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo, kierując się Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Więcej o programie

Już dziś wybierzmy Green Switch razem

 
Przejście z konwencjonalnego oświetlenia na inteligentne oświetlenie LED pozwala obniżyć zużycie energii związane z oświetleniem nawet o 80%.
 
Przejście to nazwaliśmy Green Switch i jest to jeden z najszybszych i najskuteczniejszych sposobów gwarantujących postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Chcemy Ci pomóc w przeprowadzeniu zielonej transformacji – niezależnie, czy jesteś prezydentem miasta, przedsiębiorcą, kierownikiem ds. zrównoważonego rozwoju, właścicielem domu, czy też specjalistą od oświetlenia.
 

Wybierz zrównoważone oświetlenie i zmień świat na lepsze

 

Zrównoważone oświetlenie oznacza produkty oświetleniowe zaprojektowane tak, aby były energooszczędne, łatwe w serwisowaniu i modernizacji. Oznacza oświetlenie zaprojektowane tak, aby pomóc nam lepiej widzieć, dobrze się czuć i dobrze działać. Dla Signify oznacza to również budowanie zrównoważonego łańcucha wartości, obejmującego rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, opracowane z myślą o trwałości, możliwości naprawy i recyklingu.

Chcemy oferować produkty, systemy i usługi, dzięki którym nasi klienci mogą dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów. Biorąc pod uwagę liczbę punktów świetlnych na całym świecie szacowaną na około 31 miliardów*, potencjalny wpływ jest ogromny.

 

Dowiedz się więcej

Zobowiązujemy się zmieniać świat na lepsze

Środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem


Signify angażuje się w ochronę środowiska, wywieranie pozytywnego wpływu społecznego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy, a także kładzie nacisk na skuteczne przywództwo korporacyjne.

 

Dowiedz się więcej

Różnorodność, równość i inkluzywność

W Signify rozumiemy, że ludzie są naszym najważniejszym zasobem. Naszym celem jest zróżnicowanie siły roboczej i miejsca pracy, w którym wszyscy pracownicy są traktowani sprawiedliwie i mogą wnieść znaczący wkład w życie firmy.

 

Dowiedz się więcej

Społeczna odpowiedzialność biznesu


Naszym celem jest wykorzystywanie naszej wiedzy specjalistycznej i znajomości dziedziny oświetlenia, aby przynieść korzyści społecznościom, w których działamy. Według danych na 2023 rok tempo realizacji naszego celu, jakim jest zapewnienie do 2025 roku światła 10 milionom ludzi żyjących w społecznościach niepodłączonych do sieci, jest szybsze niż zakładaliśmy.

 

Dowiedz się więcej

Uznanie zewnętrzne

DJSI

2023

Firma włączona do światowego indeksu DJSI

 

Signify zostało uwzględnione w prestiżowym światowym indeksie DJSI 7 lat z rzędu, a czterokrotnie zdobyło tytuł Lidera Branży.

Platynowy medal 2022

Platynowy Medal
2024

 

Signify znalazło się w gronie 1% najlepszych firm pod względem społecznej odpowiedzialności biznesu i czwarty rok z rzędu zdobyło platynowy medal od EcoVadis, światowego lidera rankingów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

MSCI

2023
Ocena AA (Lider)

 

Firma Signify została uznana za lidera przez MSCI, znanego globalnego analityka ESG, w porównaniu z 6000 konkurentów.

Lista CDP

A List 2023

 

 

Signify od kilku lat jest uwzględniane na liście A ze względu na wiodącą pozycję w działaniach na rzecz środowiska.

Do pobrania

Sprawozdanie z działań klimatycznych

Roczny raport

Odkryj, co Signify może zrobić dla Ciebie

  • Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

    Polityka klimatyczna powinna wykraczać poza partyjne rozgrywki

    Sprawdź, dlaczego efektywność energetyczna powinna jednoczyć polityków oraz, jak napędza wzrost gospodarczy. Zobacz, jak wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. wpłyną na działania na rzecz klimatu i naszą przyszłość.

  • Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

    Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

    Sprawdź, jak zintegrowane oświetlenie LED prowadzi miasta w kierunku zrównoważonego rozwoju, na przykładach z Chicago, San Sebastian i Wielkiego Irbidu.

Czekamy na Twoje pytania

Szacunki Signify opierają się na licznych źródłach, materiałach referencyjnych i danych
Więcej informacji na temat zobowiązań i wyników Signify można znaleźć w naszym raporcie rocznym i załącznikach dotyczących zrównoważonego rozwoju