Polska - Polski
Miejsca do pracy wspólnej i spotkań

Miejsca do pracy wspólnej i spotkań

Oświetlenie do wszechstronnych i produktywnych przestrzeni konferencyjnych

Doskonałe oświetlenie zmienia spotkania w wyjątkowe chwile. Oferujemy zaawansowane rozwiązania, które:

 

  • Podnoszą jakość i komfort pracy zespołowej
  • Wspierają skupienie dzięki regulacji temperatury światła białego i sterowaniu aranżacjami
  • Poprawiają samopoczucie i oszczędzają energię dzięki inteligentnemu oświetleniu

W czym możemy pomóc

Sale konferencyjne to dziś znacznie więcej niż miejsce prezentacji

Współczesne przestrzenie spotkań muszą być wszechstronne, sprzyjać skupieniu, współpracy i efektywnym prezentacjom. Odpowiednie oświetlenie zwiększa komfort i poprawia samopoczucie użytkowników, płynnie dostosowuje się do każdego zadania oraz maksymalizuje efektywność energetyczną.

Prawidłowy poziom światła i temperatura barwowa

Oświetlenie wyznacza rytm każdego spotkania — pobudza umysł, ułatwia koncentrację i kształtuje interakcję:

 

  • Regulowane białe oświetlenie LED dostosowuje jasność i kolor do każdego zadania
  • Pozwala stworzyć odpowiedni nastrój do głębokiego skupienia lub ożywionej wymiany zdań
  • Wspiera dobre samopoczucie i produktywność podczas każdej sesji

Zintegrowany system oświetlenia Signify Interact

Nasze zintegrowane systemy oświetleniowe dla IoT oferują szereg inteligentnych funkcji, które znacząco wpływają na oszczędność energii, efektywność operacyjną, komfort i doświadczenie użytkownika.

Oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego

Oświetlenie dopasowane do cyklu dobowego

  • Aranżacje świetlne tworzone na podstawie wyników badań poprawiają bezpieczeństwo, zadowolenie i samopoczucie pracowników
  • Wsparcie naturalnego rytmu dobowego organizmu pomaga utrzymać odpowiedni poziom energii, zaangażowania i wydajności pracy
  • Pracownicy mogą sami wybierać preferowane aranżacje
Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia energii

  • Wybór bazowego poziomu zużycia energii pozwala określić oszczędności energii w systemie
  • Oszczędzanie energii dzięki automatycznemu wykorzystaniu światła dziennego i detekcji obecności
  • Pełna analiza zużycia energii — w całej infrastrukturze
Zarządzanie przestrzenią

Zarządzanie przestrzenią

  • Obniżenie kosztów nieruchomości zgodnie z rzeczywistymi potrzebami przestrzennymi
  • Wykorzystywanie informacji o zajętości przestrzeni, aby uczynić ją wygodniejszą i przyjazną dla użytkownika
  • Oszczędności dzięki inteligentnemu planowaniu obsługi budynku

Przeglądaj nasz katalog

NatureConnect

NatureConnect — Signify

Jak to działa? NatureConnect odwzorowuje naturalne światło dzienne i widoki nieba, tworząc sceny świetlne, które dodają energii i łączą przestrzenie bez okien z naturą.

Signify myCreation

Signify myCreation

Lepsza jakość i estetyka miejsca pracy dzięki konfigurowalnemu i ekologicznemu oświetleniu do biur. Oprawy są drukowane lokalnie i na żądanie z materiałów pochodzących z recyklingu, i dostarczane bezpośrednio do firmy. Spersonalizowane, energooszczędne i inteligentne światło powstaje w myśl zasad zrównoważonego rozwoju. 

Jak możemy Cię wesprzeć

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Nowy projekt

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Wyszukiwarka partnerów

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.