Polska - Polski

Oświetlenie, które dodaje energii i zwiększa koncentrację

NatureConnect zwiększa dostępność światła dziennego w biurze

W typowym biurowcu ok. 30% stanowisk pracy znajduje się w pobliżu okien. W pozostałych częściach piętra nie ma wystarczającej ilości światła dziennego, dlatego należy doświetlać je światłem sztucznym. Dotyczy to zwłaszcza sal konferencyjnych, które najczęściej są zlokalizowane w centralnej części piętra – z dala od okien.

 

NatureConnect zwiększa dostępność światła dziennego w biurze – dzięki temu dodaje energii pracownikom i tym samym zwiększa produktywność całego zespołu.

NatureConnect brings daylight into offices

Biura – przykładowe case studies

Health care Meander medical
IWG Battersea Power Station, Londyn, Wielka Brytania
 

IWG – największa na świecie sieć przestrzeni co-workingowych – otworzyła nową lokalizację w budynku Battersea Power Station w Londynie. W biurach co-workingowych zabrakło jednak okien.

 

Po zainstalowaniu oświetlenia NatureConnect nie jest to już problemem. Dzięki temu, że panele przypominają świetliki w suficie, biuro wygląda tak, jakby było doświetlone dziennym światłem.

 
 
 

BNP Paribas Real Estate, Issy-les-Moulineaux, Francja

 

Dzięki naturalnym scenom świetlnym NatureConnect pracownicy BNP Paribas czują się teraz w pracy równie komfortowo jak na zewnątrz budynku. Większa ekspozycja na światło sprawia, że mają lepsze samopoczucie i więcej energii na co dzień.

 

Przejdź do case study
Obejrzyj wideo z realizacji

Health care Meander medical
Health care Meander medical

Hardeman BV, Veenendaal, Holandia

 

Biuro Hardeman BV wygląda tak jakby w całości było doświetlone światłem dziennym – nawet w centralnej części budynku, gdzie nie ma dostępu do okien. Dzięki zastosowaniu oświetlenia NatureConnect, które daje efekt naturalnego świetlika, biuro wydaje się bardziej przestronne i harmonijne.

 

Przejdź do case study

NatureConnect w przestrzeniach biurowych – przykładowe zastosowania

 

NatureConnect można wykorzystać na wiele sposobów. Zobacz, jak może poprawić warunki pracy w biurach – zajrzyj do naszego lookbooka i zobacz wybrane realizacje na YouTube.

Meeting rooms

Sale konferencyjne

W salach konferencyjnych wiele osób przebywa wspólnie na ograniczonej przestrzeni. Coraz częściej są one wyposażone w technologie umożliwiające  łączenie się z pracownikami pracującymi zdalnie.

 

NatureConnect daje wrażenie przestronności, wspiera koncentrację i produktywność uczestników, a przy tym zapewnia dobrą jakość obrazu w kamerze podczas spotkań online.

Open offices

Biura open space

Zgodnie z polskimi przepisami stanowiska pracy biurowej powinny mieć dostęp do światła dziennego – wyjątkiem są pomieszczenia, w których wykonuje się pracę okazjonalnie, maksymalnie przez 2 godziny dziennie. Mimo to w praktyce większość biur i tak jest niedoświetlona, ponieważ znaczna część stanowisk pracy znajduje się z dala od okien.

 

NatureConnect pozwala rozwiązać ten problem – zwiększa ekspozycję na światło naturalne wszędzie tam gdzie go brakuje. Dzięki temu ożywia wnętrze i dodaje energii pracownikom.

Korzyści

Alertness and vitality
NatureConnect zwiększa koncentrację i dodaje energii
 
System NatureConnect nie tylko odwzorowuje naturalny rytm światła dziennego oraz widok bezchmurnego nieba, ale także wpływa na samopoczucie w podobny sposób, co światło słoneczne. Badania pokazują że:
 
  • Pracownicy są bardziej skoncentrowani w przestrzeniach z NatureConnect.
  • Osoby powyżej 41. roku życia czują, że mają dzięki temu rozwiązaniu więcej energii.
  • Większa ekspozycja na światło melanopowe wspiera zdrowy rytm snu i czuwania.

NatureConnect zwiększa efektywność wykorzystania przestrzeni

 

Badanie przeprowadzone wśród najemców biurowca Amsterdam Edge West (czas trwania: 4 miesiące, liczba spotkań: 333, metoda: analiza metodą Wilcoxona) wykazało, że po zainstalowaniu oświetlenia NatureConnect w salach konferencyjnych:

 

  • Ich wykorzystanie wzrosło o 48%.
  • Czas rezerwacji zwiększył się o średnio 2 godziny dziennie.
  • 7-krotnie wzrosła liczba rezerwacji całodniowych.
Nature connect leads to higher occupancy

Dowiedz się więcej

Natureconnect download page

NatureConnect – baza wiedzy

To wirtualna biblioteka materiałów na temat NatureConnect. Znajdziesz to informacje o wszystkich produktach wchodzących w skład systemu, niezbędną dokumentację techniczną oraz instrukcje montażu i obsługi opraw.

 

Przechodzę do biblioteki

Nature connect studies

Showroomy NatureConnect

Chcesz dowiedzieć się więcej o NatureConnect i zobaczyć w praktyce jak działa takie oświetlenie? Skontaktuj się z nami – wskażemy Ci najbliższy showroom!

 

Chcę umówić spotkanie

Nature connect studies

Badania na temat NatureConnect

Poniższe opracowania udowadniają, że NatureConnect rzeczywiście pozytywnie wpływa na koncentrację i zaangażowanie pracowników oraz pomaga efektywniej wykorzystać pomieszczenia, które nie mają dostępu do światła dziennego.

 

Tutaj znajdziesz badanie, które potwierdza poprawę koncentracji i wzrost energii u pracowników.

Zapoznaj się z case study, które pokazuje, jak NatureConnect zachęca do korzystania z sal konferencyjnych bez okien.

Z tego materiału dowiesz się więcej o zastosowaniu NatureConnect w szpitalach.

Tutaj przeczytasz o tym, jak NatureConnect wpływa na samopoczucie osób, które większość dnia spędzają w pomieszczeniach.

Chcesz wprowadzić do swoich wnętrz więcej światła?