Philips Panel Ledinaire gen5

LEDINAIRE — po prostu doskonałe LED-y!

Produkty

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW
911401875185
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
911401875285
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW
911401875385
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
911401875485
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC
911401875585
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
911401875685

Informacje o serii produktów

Opis

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa przeznaczona jest do zastosowania w miejscach ogólnodostępnych. LEDNAIRE RC065B to estetyczny i energooszczędny zamiennik klasycznych opraw rastrowych ze źródłami TL-D. Wersja OC przeznaczona jest do montażu w biurach (UGR<19). Wersja NOC do montażu w przestrzeniach komunikacyjnych. (UGR>19).

Korzyści

  • Energooszczędna, profesjonalna oprawa oświetleniowa do ogólnych zastosowań

  • Przyjemne, rozproszone światło

Cechy

  • Strumień świetlny do 4100 lm (wersja OC i NOC), 6000 lm NOC

  • Temperatura barwowa 3000 K, 3500 K, 4000 K, 6500 K

Zastosowania

  • Biura i klasy szkolne (wersja OC)
  • Ogólne oświetlenie ciągów komunikacyjnych
  • Korytarze i miejsca ogólnodostępne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Panel Ledinaire gen5 pl_PL pdf 1.5 MB
Instrukcje instalacji
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Instrukcje instalacji
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 12.2 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 7.6 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Panel Ledinaire gen5
Wiele zasobów - Visuals
Film
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Panel Ledinaire gen5
Wiele zasobów - Software Plugins