Polska - Polski

Philips TrueLine, do montażu na powierzchni

TrueLine, nasufitowa — to subtelna, energooszczędna i zgodna z normami ograniczenia olśnienia dla oświetlenia biurowego linia świetlna

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Architekci poszukują rozwiązań oświetleniowych wpasowujących się w architekturę wnętrza obiektu, nad którym pracują. Potrzebują linii świetlnej o subtelnym wzornictwie zapewniającej wysokie poziomy natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. Projektanci poszukują opraw umożliwiających oszczędzanie energii, a jednocześnie zapewniających odpowiednio wysoki poziom natężenia oświetlenia zgodny z normami ograniczenia olśnienia dla oświetlenia biurowego. Z kolei pracownicy biurowi oczekują komfortowych dla wzroku warunków oświetleniowych, które umożliwią wzrost efektywności ich pracy. Rozwiązanie TrueLine nasufitowy pozwala spełnić wszystkie te wymagania. Oprawa TrueLine jest dostępna również w wersjach do wbudowania i podwieszania.

Korzyści

  • Najbardziej równomierna powierzchnia świecenia

  • Niezwykle wysoka skuteczność oprawy liniowej

Cechy

  • Skuteczność świetlna powyżej 130 Lm/W

  • Zgodność z normami ograniczenia olśnienia dla oświetlenia biurowego

Zastosowania

  • Biura
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Sklepy

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody. W związku z tym zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa.

  • Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego zalecenia i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet TrueLine, do montażu na powierzchni pl_PL pdf 920.0 kB
Instrukcje instalacji
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 620.6 kB

Ilustracje

Family-Photographs-TrueLine, do montażu na powierzchni
Wiele zasobów
Plik Revit
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB