Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

LEDINAIRE — po prostu doskonałe LEDy!

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa do montażu nasufitowego LEDINAIRE SM060C przeznaczona jest do oświetlenia przestrzeni ogólnych. Jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED do instalacji w biurach, klasach, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.

Korzyści

  • Energooszczędna, profesjonalna oprawa do zastosowania ogólnego

  • Wersja do montażu nasufitowego

Cechy

  • Strumień świetlny: 3400 lm i 4000 lm

  • Wybór temperatur barwowych: 3000 i 4000 K

Zastosowania

  • Biura
  • Klasy szkolne
  • Oświetlenie ogólne
  • Korytarze i miejsca ogólnodostępne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet LEDINAIRE SM060C Surface-mounted pl_PL pdf 356.6 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 589.2 kB

Ilustracje

Family-Photographs-LEDINAIRE SM060C Surface-mounted
Wiele zasobów - Visuals
Film
Ledinaire surface-mounted installation video mov 790.7 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-LEDINAIRE SM060C Surface-mounted
Wiele zasobów - Software Plugins