Polska - Polski

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent — rodzina najbardziej energooszczędnych opraw dla sklepów detalicznych

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Produkt Porównaj
Wyczyść wszystko

Niestety, brak wyników dla {name}

Informacje o serii produktów

Opis

Właściciele sklepów borykają się z problemem wciąż rosnących kosztów energii. Jednocześnie muszą zachować dotychczasową jakość oświetlenia, elastyczność w integrowaniu elementów architektury i efekty świetlne pozwalające przyciągnąć uwagę klientów. Potrzebują też rozwiązań, które będą przyszłościowe i umożliwią budowanie konfiguracji optymalnych dla oświetlenia różnych towarów. Oprawy LuxSpace Accent spełniają wszystkie te wymagania. Emitują wysokiej jakości światło w postaci mocnej i nasyconej wiązki przy doskonałej skuteczności świetlnej. To doskonały, energooszczędny produkt dla wymagających właścicieli współczesnych placówek detalicznych. Oprawa występuje w wersjach przeznaczonych do wielu różnych zastosowań, w tym m.in. do oświetlania żywności w supermarketach oraz w wersji CrispWhite do salonów mody.

Korzyści

  • Zainteresuj klientów światłem o wysokiej jakości

  • Dyskretne wzornictwo oprawy oświetleniowej - doskonała integracja z wystrojem wnętrza

Cechy

  • Skuteczność rzędu 100 lm/W dzięki odbłyśnikom o bardzo wysokim współczynniku LOR (90%)

  • Strumień świetlny od 1200 do 4900 lm, co odpowiada lampie CDM 20/35/50/70 W rodziny MASTERColour Elite

Zastosowania

  • Sklepy: odzieżowe i spożywcze

Do pobrania