Signify Service Tag

Signify Service Tag – prostsza konserwacja oświetlenia LED

Projektując nowe produkty, szczególną uwagę poświęcamy łatwości ich serwisowania. Ponieważ oprawy LED wymagają innych procesów serwisowych niż tradycyjne oprawy, Signify Service Tag zapewnia dostęp do potrzebnych informacji dokładnie wtedy i tam, gdzie są potrzebne.

 

Signify Service Tag to oparty na kodach QR system identyfikacji opraw, który nadaje każdej z nich unikalną tożsamość. Umożliwia natychmiastowy dostęp do informacji o instalacji, konserwacji i częściach zamiennych, usprawniając zarządzanie infrastrukturą oświetleniową oraz procesy serwisowe.

Dlaczego Signify Service Tag?

Dlaczego Signify Service Tag ilustracja 1

Instalatorzy – pełna kontrola na każdym etapie

  • Szybsze rozwiązywanie problemów
  • Rozwiązywanie problemów na miejscu
  • Zmniejszone ryzyko błędów ludzkich
  • Intuicyjny proces aktualizacji krok po kroku
  • Większa skuteczność realizacji projektów
Dlaczego Signify Service Tag ilustracja 2

Zarządcy majątku i obiektów – spokój i pewność działania

  • Analiza i monitorowanie zasobów w oparciu o dane
  • Większa ciągłość działania, efektywniejsza konserwacja i niższe zużycie energii
  • Lepsze zarządzanie zapasami, skuteczniejsze planowanie budżetu i niższy całkowity koszt posiadania (TCO)
Dlaczego Signify Service Tag ilustracja 3

Zespoły utrzymania ruchu – skutecznie już przy pierwszej interwencji

  • Poprawa jakości obsługi i dostępność części serwisowych
  • Mniej wyjazdów w teren, szybsze i skuteczniejsze naprawy
  • Zachowanie historii awarii dla szybszego rozwiązania

Zarejestruj oprawy i usprawnij proces konserwacji

  • Krok 1: Pobierz aplikację Service Tag z App Store lub Play Store na swoim urządzeniu mobilnym (iOS lub Android).
  • Krok 2: Zarejestruj oprawę z geolokalizacją, skanując kod QR Service Tag na opakowaniu lub oprawie.
  • Krok 3: Uzyskaj natychmiastowy dostęp do specyfikacji oprawy, dokumentów, informacji o częściach zamiennych i nie tylko!
  • Krok 4: Możesz także powiązać oprawę z danym projektem, aby usprawnić zarządzanie instalacją. Zobacz poniżej sekcję o Multi-asset Manager.

Funkcje w skrócie

ikona 1

Rejestracja

Zarejestruj każdą oprawę w prosty sposób i utrzymuj pełną dokumentację dla efektywnego zarządzania zasobami.

ikona 2

Szczegółowa specyfikacja techniczna oprawy

Wszystkie kluczowe dane techniczne zawsze pod ręką, gdy ich potrzebujesz

ikona 3

Części zamienne

Znajdź szybko kompatybilne części zamienne, usprawnij wymianę i ogranicz przestoje

ikona 4

Wymień zasilacz

Zarządzaj wymianą zasilaczy dzięki precyzyjnym konfiguracjom poziomu oświetlenia

ikona 5

Konfiguracja

Optymalizuj zużycie energii dzięki precyzyjnej regulacji natężenia oświetlenia.

ikona 6

Dokumenty

Potrzebne instrukcje i wskazówki serwisowe dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz

ikona 7

Przeprowadź diagnostykę

Diagnostyka usterek w czasie rzeczywistym pozwala szybciej identyfikować problemy i ograniczać czas napraw.

ikona 8

Zgłoś potrzebę serwisu

Prostszy proces zgłoszeń serwisowych przekłada się na szybsze i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

ikona 9

Dostęp do historii zdarzeń i rejestrów systemowych

Wykorzystuj dane historyczne do monitorowania pracy opraw i optymalizacji planów konserwacyjnych.

Pobierz aplikację Signify Service Tag bezpłatnie

Już dostępny: Multi-asset Manager dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych

  • Monitoruj projekty instalacyjne w czasie rzeczywistym, śledząc postępy prac oraz status rejestracji opraw. Dzięki temu możesz szybciej identyfikować potencjalne problemy i skuteczniej zarządzać terminami realizacji.
  • Generuj szczegółowe raporty dotyczące instalacji i opraw, aby na bieżąco informować interesariuszy oraz usprawnić zakończenie projektu i jego przekazanie do eksploatacji.
  • Zarządzaj oprawami za pomocą interfejsu opartego na mapie zapewniającego wgląd w ich lokalizację, status, przypisanie do projektu oraz połączenie z szafą zasilającą. Ułatwia to organizację zasobów, planowanie dystrybucji energii i działania konserwacyjne.
  • Uzyskaj dostęp do kluczowych informacji o oprawie i danych serwisowych w jednym miejscu, w tym do specyfikacji technicznych, dokumentacji, informacji o częściach serwisowych oraz raportów dotyczących części wymiennych. Pozwala to lepiej planować zapasy części zamiennych i skracać czas napraw.
  • Wspieraj szybszą współpracę między zespołami terenowymi i biurowymi dzięki zsynchronizowanym procesom pracy w aplikacji desktopowej i mobilnej. Umożliwia to szybkie wyszukiwanie opraw oświetleniowych za pomocą identyfikatora Service Tag lub kodu QR oraz natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji.

 

Zainteresowany aktywacją Multi-asset Manager? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym Signify lub działem obsługi klienta.

Ilustracja Multi-asset Manager

FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Jak to działa?

Wystarczy zeskanować kod QR Service Tag znajdujący się na etykiecie produktu i zarejestrować oprawę w aplikacji mobilnej Signify Service Tag, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do specyfikacji produktu, dokumentacji, informacji o częściach zamiennych oraz historii konserwacji. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z dedykowanych procesów wymiany komponentów, co przyspiesza obsługę serwisową i upraszcza zarządzanie zasobami oświetleniowymi. Informacje o oprawach są gromadzone bezpośrednio na etapie produkcji i bezpiecznie przechowywane w chmurze.

Kto może korzystać z Service Tag?

Service tag jest przeznaczony dla szerokiego grona użytkowników, w tym kierowników projektów, kierowników ds. utrzymania ruchu i obiektów, instalatorów, inżynierów terenowych oraz operatorów oświetlenia. Aby uzyskać dostęp do jej funkcji, użytkownicy muszą pobrać aplikację i aktywować konto.

Signify Service Tag: kiedy korzystać z aplikacji internetowej, a kiedy z mobilnej?

Aplikacja mobilna została zaprojektowana dla inżynierów terenowych do wykonywania zadań na miejscu, natomiast aplikacja webowa przeznaczona jest dla użytkowników komputerów stacjonarnych. Zadania wykonywane na obu platformach są synchronizowane płynnie.

 

Dodatkowo Signify Service Tag Web App (usługa dodatkowo płatna*) pozwala zarządzać oprawami oświetleniowymi w ramach projektu z poziomu intuicyjnego interfejsu opartego na mapie, generować szczegółowe raporty oraz analizować dane o oprawach, wspierając efektywne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową.

Jak wykorzystać dane z Signify Service Tag w innych systemach zarządzania zasobami?

Dzięki interfejsom API Signify Service Tag (usługa dodatkowo płatna*) dane o oprawach mogą być automatycznie integrowane z innymi systemami zarządzania majątkiem lub oświetleniem.

Jak rozpoznać, czy oprawa Signify jest wyposażona w Signify Service Tag?

Sprawdź, czy na oprawie znajduje się kod QR Signify Service Tag umieszczony na etykiecie produktu lub na osobnej naklejce.

 

Typowy format kodu QR: 

service tag

Czy mogę zamówić części serwisowe bezpośrednio przez aplikację mobilną Service Tag?

Użytkownicy mogą dodawać części serwisowe do zbiorczego koszyka oraz wygodnie wystąpić o ofertę cenową od autoryzowanego dystrybutora lub bezpośrednio od Signify za pośrednictwem poczty e-mail.

Czy aplikacja mobilna Service Tag obsługuje oprawy oświetleniowe niepochodzące od Signify?

Tak, oprawy niezwiązane z Signify można rejestrować za pomocą Service tag Mobile App. Jednak funkcjonalność jest ograniczona w porównaniu do opraw Signify.

Czy mogę ręcznie sterować oświetleniem za pomocą aplikacji mobilnej Service Tag?

Tak, jest to możliwe, gdy dla projektu Interact City aktywowany jest Service tag (obowiązują opłaty*).

Jakie są wymagania dotyczące urządzeń mobilnych dla aplikacji?

Aplikacja obsługuje większość smartfonów z systemem iOS i Android działających na aktualnych wersjach systemów operacyjnych. Wymagane funkcje urządzenia obejmują kamerę, GPS oraz NFC.

Jakie języki są obsługiwane w aplikacji Service Tag?

angielski, niderlandzki, francuski, niemiecki, włoski, polski, norweski, portugalski, rumuński, hiszpański i szwedzki.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Signify lub wypełnij formularz kontaktowy Signify, a nasi eksperci chętnie pomogą.