Philips Oprawa FlexBlend, do montażu natnkowego

Oprawy oświetleniowe FlexBlend to czołówka rozwiązań umożliwiających efektywne i elastyczne wyposażanie pomieszczeń biurowych

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Philips FlexBlend to atrakcyjna rodzina opraw oświetleniowych do montażu na powierzchni, podwieszania i wbudowywania. Ta seria opraw umożliwia właścicielom budynków unowocześnienie systemu oświetlenia, oferując rozwiązania zgodne z normami dla biur, zapewniające zwrot z inwestycji przed upływem 3–4 lat. Oprawy FlexBlend zapewniają wymaganą elastyczność dzięki adaptacyjności konstrukcji. Ułatwia to ich instalowanie w terenie, w dowolnym momencie. Nawet jeśli dziś oprawa jest podwieszona, jutro można ją przystosować do montażu na powierzchni w wybranym miejscu. I odwrotnie. . Seria opraw oświetleniowych do montażu ntynkowego lub podwieszania pasuje do wielu różnych przestrzeni biurowych, takich jak biura na planie otwartym, korytarze, recepcja czy sale konferencyjne. Oprawy FlexBlend można instalować szeregowo lub samodzielnie, wykorzystując w tym celu ten sam moduł oświetleniowy. Umożliwia to użytkownikom wykorzystywanie tych opraw dziś jako oświetlenia samodzielnego, a jutro jako elementu rozwiązania szeregowego. Sterownik jest zintegrowany z oprawą. Technologia zmienia się bardzo dynamicznie, dlatego idealne rozwiązanie oświetleniowe powinno pozwalać na instalowanie innowacji umożliwiających kolejne optymalizacje. Z tego względu oprawę FlexBlend wyposażono we wszystkie opcje połączeniowe i umożliwiające modernizację w przyszłości. Jako oprawa typu System Ready, może być ona łączona z systemami zarządzania oświetleniem, takimi jak Philips SpaceWise, a także z systemami oświetlenia opartymi na oprogramowaniu, takimi jak podłączany przewodowo (PoE) system Interact Office i bezprzewodowy system Interact Office. Można ją też łączyć z istniejącymi i planowanymi innowacjami w dziedzinie czujników. Dzięki temu oprawy oświetleniowe z tej serii są gotowe na wyzwania przyszłości i można je dostarczać bez żadnych elementów systemowych. W kolejnej fazie będzie je można modernizować już w terenie. Oprawy te stanowią atrakcyjne rozwiązanie na potrzeby nowych instalacji oraz renowacji.

Korzyści

  • Zwrot z inwestycji przed upływem 3 lat

  • Elastyczne oświetlenie biurowe, z możliwością doboru opraw do zastosowania, co umożliwia montaż w różnego rodzaju pomieszczeniach biurowych

Cechy

  • Zgodność z normami ograniczenia olśnienia dla biur (UGR <19, L65< 3000 cd/sm), wartość natężenia światła zgodna z wymaganiami dotyczącymi zastosowań biurowych

  • Jednorodny i równomierny efekt świetlny

Zastosowania

  • Biura
  • Szkoły i budynki użyteczności publicznej
  • Obiekty służby zdrowia

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Jest to produkt klasy IPX0 i nie jest chroniony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie środowiska, w którym ma być zainstalowana oprawa

  • Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Oprawa FlexBlend, do montażu natnkowego pl_PL pdf 1.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Oprawa FlexBlend, do montażu natnkowego
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Oprawa FlexBlend, do montażu natnkowego
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
FlexBlend Surface EPD pdf 1.2 MB