GreenSpace Accent Gridlight Gen2: gitterlys som kan repareres og oppgraderes, for butikker
GreenSpace Accent Gridlight Gen2 gir butikkeiere og bygningsoperatører overlegen lyskvalitet og markedsledende energieffektivitet takket være PerfectAccent-optikken i dette rimelige og bærekraftige gitterlyset. Vedlikehold og oppgraderinger av driver, LED og optikk er enkelt og krever kun standardverktøy. På grunn av dette kan GreenSpace Accent Gridlight Gen2 støtte en sirkulær belysningsinstallasjon. GreenSpace Accent Gridlight Gen2 kan konfigureres med én, to eller tre spothoder, og spothodene kan siktes inn uavhengig av hverandre. I tillegg til dimmealternativer er flere systemintegrasjonsalternativer tilgjengelige, inkludert kablet og trådløst. Ta en titt på motekatalogsidene våre for å finne ut mer om våre PremiumWhite og PremiumColor LED-lysoppskrifter.
Økt glans og bedre komfort for kundens øyne med PerfectAccent-optikk
Forleng produktets levetid med enkelt vedlikehold og oppgraderinger
Kan repareres og oppgraderes med standardverktøy
Utstyrt med toppmoderne PerfectAccent-reflektoroptikk
Alle fotometriske data er beregnet uten valgfritt frontglass. Fluks bør reduseres med 3,5 % ved bruk av frontglass.
Rengjøring av optikken bør kun gjøres med trykkluft. Berøring av LED eller reflektor er forbudt. For matlagingsområder og områder med høye mengder støv anbefaler vi på det sterkeste bruk av det valgfrie frontglasset, da det kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.