Produktbeskrivelse
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Mellomstrålet, Aluminisert, Klar, Glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols