Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 30 W, 154x154 mm, 4100 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Mellomstrålet, PerfectAccent reflektor, Svart, IP20

GD351B 39S/830 WIA-E MB BK

Produktbeskrivelse

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Aluminium, Svart, Pulverbelegg, ett lag, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Mellomstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102773
Full bestillingskode: 872016958831800

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102773 no_NO pdf 432.6 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102773_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102773_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK IES
Revit-fil
GD351B 39S/830 WIA-E MB BK 910505102773 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/830 WIA-E MB BK LDT