Philips Coreline products

Philips CoreLine

Velg pålitelighet og ytelse som varer

Proffenes valg

Hvert prosjekt innebærer press — stramme tidsfrister, krevende spesifikasjoner og lite rom for feil. Philips CoreLine er utviklet for proffene, som verdsetter hastighet, pålitelighet og jevn ytelse. Dette er serien installatører og grossister velger når nøyaktighet er ekstra viktig.

 

Én portefølje, for alle bruksområder — utforsk sortimentet og finn riktig armatur for ditt prosjekt.

Hvorfor CoreLine er det proffene velger

Langvarig pålitelighet og ytelse er kjernen i CoreLine-serien. Derfor er alle produkter utviklet for å levere best der det betyr mest: installasjonshastighet, lyskvalitet, fleksibilitet og levetid — noe som gir deg et tydelig fortrinn i hvert prosjekt.

Building with windows, surrounded by radiating lines

«Lys av høy kvalitet for ulike bruksområder»

Wrench with three horizontal motion lines to the left

«Rask installasjon gjennom smartere design»

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

«Emballasje kun i papp»

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

«Smarte løsninger som er enkle å sette i drift»

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

«Tilgjengelige reservedeler»

CoreLine Waterproof Gen3

Slik ser neste nivå ut

Møt nye CoreLine Waterproof gen3 — utviklet for å levere best der det betyr mest.

 

  • Lys av høy kvalitet for ulike bruksområder
  • Svært lang levetid på 100 000 timer (L80)
  • 186–189 lm/W med UltraEfficient-versjoner
  • Rask installasjon, all emballasje kan kastes samme sted
  • Smarte løsninger, enkle å sette i drift
  • Tilgjengelige reservedeler

* Kun tilgjengelig for utvalgte produkter

Oppdag CoreLine-produktserien

GreenBG

Har du et spørsmål om CoreLine?

Vi er her for å hjelpe.

For alle bruksområder er CoreLine en løsning du kan stole på

Maksimer fokus, komfort og effektivitet på moderne arbeidsplasser

CoreLine-produkter gir jevnt lys av høy kvalitet til kontorer i alle former og størrelser — og støtter produktivitet, visuell komfort og energieffektivitet. Utformet for enkel installasjon og pålitelig drift hjelper CoreLine deg med å skape sunne, effektive arbeidsplasser hvor folk trives, og bygg som oppfyller dagens krav til ytelse.

 

Les mer om kontorløsninger

Finn ut hva mer Signify kan gjøre for deg

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

Philips Ledinaire-serien tilbyr dokumentert kvalitet og enkel installasjon. Den står for god belysning uten komplikasjoner.

An electricist with a tablet

Ressurssenter

På våre ressurssider finner du alt du trenger — fra hjelpemidler til kunnskap og hvordan du kan komme i kontakt med oss.

City skyline with numerous high-rise buildings

Bruksområder

Ser du etter en løsning for et spesifikt behov? Utforsk våre dedikerte sider for ulike bruksområder for mer innsikt.

Ofte stilte spørsmål

Hva er Philips CoreLine LED-belysning, og hvorfor velger profesjonelle det?

Pålitelig Philips-kvalitet, utmerket lys, robust design og lang levetid — utviklet for å levere best der det betyr mest. Derfor er det proffenes valg.

Hvilke CoreLine-produkttyper finnes (panel, downlight, innfelt, vanntett)?

CoreLine er en portefølje, ikke ett enkelt produkt. Den inkluderer ulike produktfamilier for forskjellige behov — som CoreLine Waterproof for krevende miljøer og CoreLine Batten for enkle daglige applikasjoner.

Er CoreLine egnet for innfelte eller downlight-applikasjoner?

CoreLine er utviklet for å dekke et bredt spekter av profesjonelle bruksområder. For inspirasjon og veiledning, utforsk belysning for helsevesen og detaljhandel.

Hvordan støtter CoreLine rask installasjon på stedet?

Alle produkter i CoreLine-familien er designet for rask installasjon. Hurtigkobling er en nøkkelfunksjon som muliggjør dette. Rask installasjon starter med rask utpakking — CoreLine-emballasjen er kun av papp og kan enkelt kastes i én beholder.

Hva er nytt i CoreLine Waterproof gen3?

Philips CoreLine Waterproof er utviklet for å levere best der det betyr mest: høy lyskvalitet, rask installasjon og langvarig ytelse — med smarte løsninger som er enkle å sette i drift og tilgjengelige reservedeler.

Tilbyr CoreLine batteri-/nødløsninger?

Noen profesjonelle belysningsserier tilbyr nød-/batteriversjoner avhengig av produktfamilie og marked. For CoreLine bør du bekrefte tilgjengelighet i din region via brosjyre/ressurser eller kontakte oss for riktig spesifikasjon for ditt prosjekt.

Hvordan kan vi støtte deg?

Mobile device icon

Nyhetsbrev

Få de siste nyhetene og oversikt over webinarer, innovasjoner og verktøy.

Chat bubble icon

Mer informasjon

Skal du starte et nytt prosjekt? Vi hjelper deg gjerne.

Shopping cart icon

Finn en belysningspartner

Finn en distributør eller sertifisert systemintegrator i nærheten av deg.