Profesjonelle belysningsprodukter

Profesjonelle belysningsprodukter

Bla gjennom Signifys profesjonelle katalog for å raskt få tilgang til detaljerte spesifikasjoner, teknisk dokumentasjon og oppdatert informasjon om hele belysningsporteføljen vår.

Bla gjennom etter kategori

Signify tilbyr en portefølje av pålitelige profesjonelle belysningsmerker. Det er det nye offisielle hjemmet for Philips-belysningskatalogen, sammen med Dynalite, Interact og andre Signify-merker.

Bla gjennom systemer

Oppdag vår unike serie med banebrytende tilkoblede belysningssystemer som lar deg administrere, overvåke og optimalisere belysningen din.

Utvalgte produkter

Belysning for bedriften din, på enkleste vis.

Våre belysningstjenester tar hånd om belysningen din, slik at du kan fokusere på å drive virksomheten – fra Lighting Services som sikrer det beste lyset for dine behov, til Lifecycle Services som forlenger levetiden på investeringen din, og Managed Services der vi designer, bygger, administrerer og drifter installasjonen din.

Vanlige spørsmål

Er dette Philips-belysningskatalogen?

Dette er Signifys profesjonelle belysningskatalog. Signify er produsenten av et bredt utvalg av belysningsprodukter, inkludert Philips-armaturer som Philips CoreLine, Philips Ledinaire og Philips SmartBalance, samt Philips LED-rør og -lamper. Du finner både Signify-merkede løsninger, som Interact, Dynalite og NatureConnect, og Philips-merkede lamper og armaturer i denne katalogen. Alle produktene er produsert og støttet av Signify.

Hvilke kategorier av profesjonelle belysningsprodukter tilbyr Signify?

Den profesjonelle katalogen er organisert i sju hovedkategorier: (1) innendørsarmaturer – inkludert paneler, downlights, skinnesystemer, vanntette armaturer og highbay; (2) utendørsarmaturer – inkludert vei- og gatebelysning, bybelysning, solcellebelysning og flombelysning; (3) LED-lamper og moduler – inkludert retrofit-rør, spotter og lyspærer; (4) lysstyring – inkludert Dynalite, Interact og frittstående styringer; (5) konvensjonelle lamper – inkludert Compact HID, HID og spesiallamper; (6) LED-elektronikk – inkludert innendørs og utendørs LED-moduler og drivere; (7) belysningselektronikk – for HID, lysrør og halogen.

Hvordan finner jeg riktig armatur til prosjektet mitt?

Gå til Signify e-katalogen og bruk filtrene som er tilgjengelige på kategori- og familienivå. Filtrene er tilgjengelige for bruksområder, for eksempel kontor, utdanning, detaljhandel, helsevesen, industri og utendørs, samt et bredt utvalg av produktfunksjoner som lumenytelse, fargetemperatur, IP-klassifisering og styringer, for eksempel DALI, trådløst og 1–10 V. Hver produktside viser en omfattende liste over produktfunksjoner og teknisk dokumentasjon, inkludert fotometriske filer. For familier og produkter med konfigurasjonshjul kan produktvalget tilpasses ytterligere basert på valg av nøkkelfunksjoner.

Hvor kan jeg laste ned teknisk dokumentasjon for Signify-produkter?

Teknisk dokumentasjon publiseres på produktsidene og inkluderer: IES / ULD / ROLF / LDT-fotometriske filer, validert for DIALux evo, Relux og AGi32; Revit-filer; produktdatablader med elektriske, fotometriske og mekaniske spesifikasjoner; miljødeklarasjoner, EPD-er, EN 15804; installasjonsveiledninger og måltegninger. Gå til produktsiden eller den fullførte konfigurasjonssiden, velg fanen Nedlastinger, og velg de relevante filene.

Hva er forskjellen mellom Interact og Dynalite?

Interact for Intelligent Buildings er et tilkoblet belysningssystem som forbedrer bygninger ved å tilby rask og enkel installasjon med armaturbasert sensing, trådløs tilkobling samt app- og webgrensesnittstyring for energieffektivitet og innsikt i arealbruk. Dynalite er en allsidig løsning for lys- og romstyring som forbedrer bygninger gjennom direkte styring av belysning, HVAC og gardiner. Et utvalg av fysiske og digitale brukergrensesnitt forbedrer bygningsmiljø, driftseffektivitet og bærekraft.

Kan jeg få tilgang til fotometriske filer for DIALux- eller Relux-beregninger?

Ja. IES (IESNA), LDT, ROLF og ULD fotometriske filer publiseres på individuelle produktsider og er validert for DIALux evo, DIALux 4, Relux og AGi32. Gå til produktsiden → fanen Nedlastinger → Fotometriske filer. Filer er tilgjengelige for alle produktfamilier for armaturer og konfigurerbare produkter.

Hvordan kan vi støtte deg?

Ikon for mobil enhet

Nyhetsbrev

Få de siste nyhetene og oversikt over webinarer, innovasjoner og verktøy.

Ikon for chatboble

Mer informasjon

Skal du starte et nytt prosjekt? Vi hjelper deg gjerne.

Ikon for handlekurv

Finn en belysningspartner

Finn en distributør eller sertifisert systemintegrator i nærheten av deg.