Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, 304x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Hvit, IP20

GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Produktbeskrivelse

Gridlight, 1 spot, 304x154 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Dali dimming Intaract System klar ekstern, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102775
Full bestillingskode: 872016958833200

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102775 no_NO pdf 427.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102775_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102775_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH IES
Revit-fil
GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH 910505102775 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH LDT