Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 39.5 W, 304x154 mm, 5400 lm, 3000 K, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Hvit, IP20

GD352B 27S/830 PSU-E WB WH

Produktbeskrivelse

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Hvit, Pulverbelegg, ett lag, Strømforsyningsenhet ekstern (på/av), 5400 lm, 39.5 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102776
Full bestillingskode: 872016958834900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102776 no_NO pdf 322.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102776_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102776_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Revit-fil
GD352B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102776 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 27S/830 PSU-E WB WH LDT