Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 60 W, 304x154 mm, 8200 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, Mellomstrålet, PerfectAccent reflektor, Svart, IP20
GD352B 39S/830 WIA-E MB BK
Produktbeskrivelse
Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Svart, Pulverbelegg, ett lag, Trådløs driver Interact System klar ekstern, 8200 lm, 60 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Mellomstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 2 enheter
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år