Oppdag belysningsløsningene for sirkulær økonomi

Belysning laget for sirkulær økonomi

Signify Circle

Velg energi- og ressurseffektiv belysning med høy ytelse som er designet for holdbarhet, oppgraderbarhet og gjenbruk.

Vi gjør det mulig

Ifølge EU-kommisjonen bestemmes opptil 80 % av miljøpåvirkningen og 90 % av produksjonskostnadene i produktdesignfasen. Derfor er Signify Circle-produkter designet for sirkularitet helt fra starten av. Våre designprinsipper fokuserer på tre kjernehandlinger: bruk mindre, bruk lenger og bruk igjen.

 

  • Use less: ved å redusere materialavtrykket, øke bruken av resirkulert innhold, eliminere skadelige stoffer og utmerke seg innen energieffektivitet.
  • Use longer: ved å forlenge levetiden til produkter og gjøre dem enklere å oppgradere og reparere, slik at de varer lenger.
  • Use again: ved å gjøre det enklere å høste deler og til slutt resirkulere produkter når de kommer til slutten av levetiden sin, slik at materialene kan brukes om igjen i størst mulig grad.
Use less, use longer, use again

Sirkularitet starter her

Produkter​ klare for Circle

Alle Signify Circle-produkter er designet for sirkularitet fra starten av. Det betyr smart bruk av materialer, optimal energieffektivitet, løsninger som er bygget for å vare og optimaliserte for oppgraderingsmuligheter og gjenbruk.

 

 

Lys som en tjeneste

Lys som en tjeneste

Med vår forretningsmodell lys som en tjeneste (LaaS) får du ytelsen du trenger uten å eie eller vedlikeholde utstyret. Det er en enkel måte å redusere kostnader, redusere stress og sikre belysning med høy ytelse på lang sikt.

Gjenbruk, puss opp, reproduser​

Reproduksjon

Gi brukte lysarmaturer et nytt liv med profesjonelle tjenester som er designet for å restaurere dem til de blir som nye, dekket av garanti. Det er et smart valg som kan spare ressurser, redusere materialsvinn og levere pålitelig kvalitet.

Reservedeler og oppgraderingssett

Servicevennlighet og reservedeler

Vedlikehold er enklere enn noensinne takket være en QR-kode på alle Signify Circle-produkter som gir umiddelbar tilgang til produktserviceinformasjon, reservedeler og oppgraderingstjenester. Det er en kostnadseffektiv måte å forlenge produktets levetid på med minimal forstyrrelse.

For detaljert informasjon om Signify Circle-definisjoner og rammeverket for sirkularitetspolitikk, klikk her.