Norge - Norsk

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 48 W, 304x154 mm, 5600 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, Svart, IP20

GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK

Produktbeskrivelse

Gridlight, 2 spots (*flux and performance values for 1 spot), 304x154 mm, Aluminium, Svart, Pulverbelegg, ett lag, Dali dimming Intaract System klar ekstern, 5600 lm, 48 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Bredstrålet, PerfectAccent reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class

Bestillingskode: 910505102777
Full bestillingskode: 872016958835600

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102777 no_NO pdf 447.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102777_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102777_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK IES
Revit-fil
GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK 910505102777 ZIP
Dialux
ULD File - GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD352B 27S/PC930 DIA-E WB BK LDT