Ditt pålitelige og rimelige valg for alle jobber.
Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang.
Alle jobber fortjener belysning som fungerer – uten komplikasjoner og uten behov for tilbakekalling. Philips Ledinaire er bygget for profesjonelle som trenger pålitelig kvalitet til en fornuftig pris. Pålitelige Philips-komponenter, enkel installasjon og fleksible alternativer for alle bruksområder. Plukk den opp, monter den, og gå videre til neste jobb.
Utforsk utvalget nedenfor og finn den rette armaturen til prosjektet ditt.
Flott lys. Ingen styr. Sånn er Ledinaire.
Philips Ledinaire-serien leverer det installatører trenger mest: pålitelig ytelse, rask installasjon og god verdi. Med 5 års garanti, lang levetid og fleksible innstillinger du kan justere på stedet, er dette det smarte valget for hverdagslige belysningsprosjekter.
5 års garanti
Enkel installasjon
Juster innstillingene enkelt på stedet
Høyere effektivitet, lengre levetid
Ledinaire Panel Gen 5 gir energibesparelser med enkel installasjon og fleksibel bruk.
- Forbedret energieffektivitet
- Alt-i-ett-versjoner tilgjengelig
- Forlenget levetid for langvarig pålitelighet
- Alternativer med høy lumenytelse for forbedret ytelse
- Designet for enkel tilkobling og rask driverutskifting
Passer bruksområdet. Passer budsjettet.
Kontorbelysning som bare fungerer
Ledinaire gir pålitelig og komfortabelt lys til kontorer i alle størrelser med enkel installasjon og alternativer som passer til hverdagsprosjekter og budsjetter. Et pålitelig valg når du vil holde ting enkelt og få jobben gjort.

Oppdag hva mer Signify kan gjøre for deg
Philips Coreline
Philips CoreLine betyr pålitelig ytelse og lys av høy kvalitet, bygget for profesjonell bruk.
Ressurssenter
Ressurssiden vår er full av alt innen belysning. Fra verktøy til kunnskap til måter å komme i kontakt på.
Bruksområder
Ser du etter en løsning for en bestemt bruksområde? Utforsk våre dedikerte bruksområdesider for inngående innsikt.
Vanlige spørsmål
Philips Ledinaire er den pålitelige og rimelige LED-armaturserien fra Philips, utviklet for daglige profesjonelle jobber der belysningen må være pålitelig, enkel å installere og umiddelbart tilgjengelig. Ledinaire er bygget på pålitelig Philips-kvalitet og fokuserer på det som betyr mest for små og mellomstore installatører: dokumentert pålitelighet, stressfri installasjon og valuta for pengene. Den er laget for raske «søk–klikk–kjøp–installer»-prosjekter der belysning bare er én del av jobben – men der feil ikke er et alternativ.
Dokumentert kvalitet. Enkel installasjon. Hver gang.
Alle Philips Ledinaire-armaturer leveres med 5 års garanti som standard. Dette gjenspeiler seriens fokus på pålitelig kvalitet og redusert risiko, noe som gir installatører og grossister trygghet for at produktene vil fungere som lovet. Kombinert med lang levetid, opptil 75 000 timer L70 / 50 000 timer L80, minimerer Ledinaire tilbakekallinger, utskiftninger og uventede kostnader på stedet.
Ledinaire er utviklet for generell belysning i hverdagslige profesjonelle miljøer der brukervennlighet og tilgjengelighet er viktigst. Typiske bruksområder inkluderer:
- Kontorer og korridorer
- Utdanningsbygg
- Industri- og bakromsområder
- Støtteområder i helsevesenet
- Detaljhandels- og lagerområder
Disse prosjektene krever vanligvis ikke full lysdesign, men krever likevel pålitelig, forskriftsmessig og profesjonell belysning fra et pålitelig varemerke.
Alt-i-ett-konseptet reduserer kompleksiteten ved å kombinere flere varianter til et minimalt antall produktkoder. Ved hjelp av en integrert bryter kan installatører:
- Angi lumenytelse
- Angi fargetemperatur
- …direkte på stedet.
Dette betyr mindre lagerbeholdning, færre feil, raskere beslutninger og lavere risiko for å bestille feil produkt – ideelt for daglige jobber med skiftende eller uklare krav.
Ledinaire-armaturer er konstruert for enkel installasjon, med hurtigkoblinger og justerbare innstillinger på stedet som reduserer tiden på jobben. Ledinaire Panel Gen 5 er også designet for enkel driverutskifting, noe som støtter fremtidig servicevennlighet. Designfilosofien er enkel: plukk den opp, monter den, og gå videre til neste jobb – uten behov for komplisert igangkjøring.
Selv om begge seriene er bygget på pålitelig Philips-kvalitet, dekker de tydelig forskjellige behov:
Ledinaire er det pålitelige og rimelige valget for daglige jobber. Den prioriterer enkel installasjon, enkel spesifikasjon, tilgjengelighet og verdi for pengene.
CoreLine er posisjonert for fagprosjekter og regulerte bruksområder, med fokus på bruksområdeegnethet, høyere ytelse, tilkoblet belysning, enkel igangkjøring, reparerbarhet og samsvar med krav.
Kort sagt:
- Ledinaire = rask, enkel, pålitelig.
- CoreLine = smartere, tilkoblet, bruksområdedrevet profesjonell ytelse.
Signify-teamet er klart til å hjelpe deg med å velge riktig Ledinaire-løsning. Gå til Ledinaires produktside og bruk alternativene «Kontakt oss» eller «Ta kontakt» for å komme i kontakt med en lokal representant. Enten du handler via grossist, nettportal eller over disk, kan teamet støtte deg med produktvalg, tilgjengelighet og veiledning for bruksområder.
Hvordan kan vi støtte deg?
Nyhetsbrev
Få de siste nyhetene og oversikt over webinarer, innovasjoner og verktøy.
Mer informasjon
Skal du starte et nytt prosjekt? Vi hjelper deg gjerne.
Finn en belysningspartner
Finn en distributør eller sertifisert systemintegrator i nærheten av deg.