A Signify Circle célja, hogy segítsen a professzionális felhasználóknak és az ügyfeleknek azonosítani a körforgásos gazdaság alapelveivel összhangban lévő megbízható termékeket. A Signify Circle programot először az európai piacra szánt professzionális termékcsaládban vezetik be.
A Signify Circle kezdeményezésben használt terminológia az oldal alján felsorolt szabványokon és előírásokon alapul. Mivel jelenleg nincs egyetemesen elfogadott módszer a körforgásos világítástechnikai termékek azonosítására, a Signify saját kritériumokat dolgozott ki.
A Signify Circle kritériumai az EU Taxonómiai Keretrendszerén és a Vállalati Fenntarthatósági Jelentéstételi Irányelv (CSRD) szerinti európai fenntarthatósági jelentéstételi standardokon (ESRS E5) alapulnak.
Ezen kritériumok követelményeinek meghatározásakor a Signify arra törekszik, hogy a termék minden releváns tulajdonsága tekintetében szilárd körforgásos teljesítményt érjen el, miközben biztosítja a kiváló világítási teljesítményt és költséghatékonyságot is. A Signify Circle vizuális azonosítója azokat a termékeket és megoldásokat jelöli, amelyek megfelelnek a Signify által meghatározott kritériumrendszerhez kapcsolódó konkrét követelményeknek. Ezen kritériumok követelményei terméktípusonként eltérőek lehetnek. Ezek a kritériumok és következésképpen a Signify Circle vizuális azonosítója nem helyettesítenek semmilyen hivatalos jelölést, tanúsítványt vagy hasonló szabványt, és a Signify szándékában áll megfelelni azoknak, amint egy elismert, átfogó jelzés elérhetővé válik a világítási megoldások számára.
A következetesség, az átláthatóság és a hitelesség érdekében a Signify nyilvánosan jelenti a Signify Circle bevételeinek százalékos arányát a fenntarthatósági programján, a „Brighter Lives, Better World 2030”-on belül. Ez a jelentés azt tükrözi, hogy a vállalat mennyire hatékonyan mozdítja elő a körforgásos gazdaságot a professzionális világítástechnikai ágazatban.
A Signify Circle bevételei a professzionális portfólió európai piacon belüli értékesítését képviselik:
- Signify Circle termékként besorolt termékek,
- Szolgáltatásként nyújtott világítás és felújított termékek,
- Alkatrészek és bővítőkészletek
Professzionális lámpatestek
- Nem szűz anyag % - Legalább 15% és 50% között (a terméktől függően *)
- Korlátozott anyagok - Megfelel a Signify korlátozott anyagokra vonatkozó követelményeinek (link)
- Csomagolóanyag - ≥80% fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított papír és ≥35% fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított műanyag
- Energiahatékonyság - ≥110 lm/W
- Kezdeti funkcionális időszak - ≥ 50000 óra az L70B50C10 élettartam-módszertan szerint
- Javíthatóság - A lámpatest driverét és fényforrását szerviztechnikus cserélheti. Az alkatrészek és a dokumentációk hosszabb ideig elérhetőek **
- Újrahasznosítható anyag % - Legalább 20% és 55% között (a terméktől függően ***)
- Szétszerelési útmutató újrahasznosításhoz - Elérhető az EU 2019/2020 rendeletének megfelelően
* A százalékos arányt a termék globális felmelegedési potenciálja határozza meg; a magasabb globális felmelegedési potenciál magasabb követelményt jelent a nem szűz anyagokra vonatkozóan.
**A javítási lehetőségek és az alkatrészek elérhetősége termékenként eltérő lehet.**
*** Az érték 5%-kal nagyobb, mint a nem szűz anyagra vonatkozó érték.
Professzionális fényforrások
- újrahasznosított anyag %-a - Legalább 10% és 20% között (a terméktől függően *)
- Korlátozott anyagok - Megfelel a korlátozott anyagokra vonatkozó irányelveknek (link)
- Csomagolóanyag - ≥80% fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított papír és ≥35% fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított műanyag
- Energiahatékonyság - ≥135 lm/W
- Kezdeti funkcionális időszak - ≥ 50000 óra az L70B50C10 élettartam-módszertan szerint
- Javíthatóság - A lámpa fogyóeszköz, amelyet nem lehet javítani – ezért utódinformációkat biztosítunk a kompatibilis csere érdekében, hogy a világítóberendezés továbbra is működhessen.
- Újrahasznosítható anyag % - Legalább 15% és 25% között (a terméktől függően **)
- Szétszerelési útmutató újrahasznosításhoz - Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE) szerint
* A százalékos értéket a termék globális felmelegedési potenciálja határozza meg; magasabb GWP-érték esetén magasabb az újrahasznosított anyagok százalékos értéke.
** Az érték 5%-kal nagyobb, mint az újrahasznosított anyagra vonatkozó érték.
A Light-as-a-service (Világítás mint szolgáltatás), az újragyártott termékek, a pótalkatrészek és a bővítőkészletek definíciói az EU osztályozási keretrendszerének CE 5.1, CE 5.2 és CE 5.5 záradékain alapulnak.
A Signify Circle kezdeményezésben használt szabványok és előírások listája:
- IEC 60050 - Nemzetközi elektrotechnikai szókincs (IEV)
- CLC TR 45550 - Az anyaghatékonysággal kapcsolatos definíciók
- IEC 62430 - Környezettudatos tervezés (ECD)
- IEC TR 62635 - Útmutató az elektromos és elektronikus berendezések gyártói és újrahasznosítói által nyújtott élettartam végi információkhoz, valamint az újrahasznosítási arány kiszámításához
- IEC TR 62824 - Útmutató az anyaghatékonysági szempontokhoz a villamos és elektronikus termékek környezettudatos tervezésében
- IEC 62309 - Újrafelhasznált alkatrészeket tartalmazó új termékek és meghosszabbított élettartamú termékek megbízhatósága
- EN 45560 - A körforgásos termékkialakítás megvalósításának módszere
- EN 45552 - Általános módszer az energiával kapcsolatos termékek tartósságának értékelésére
- EN 45559 - Módszerek az energiával kapcsolatos termékek anyaghatékonysági vonatkozásaival kapcsolatos információk szolgáltatására
- ISO 14009 - Környezetközpontú irányítási rendszerek — Útmutató az anyagforgalom beépítéséhez a tervezésbe és fejlesztésbe
- ISO 14006 - Környezetközpontú irányítási rendszerek — Útmutató az ökotervezés beépítéséhez
- ISO 14025 - Környezetvédelmi címkék és nyilatkozatok — III. típusú környezetvédelmi nyilatkozatok — Alapelvek és eljárások
- EN 50693 Elektronikus és elektromos termékek és rendszerek életciklus-értékelésére vonatkozó termékkategória-szabályok
- IEC 63366 Termékkategória-szabályok elektromos és elektronikus termékek és rendszerek életciklus-értékeléséhez
- PSR-0014-ed2.0-EN-2023 PEP ecopassport® PROGRAM PSR Lámpatestekre Vonatkozó Különleges Szabályok
- EN 15804 - Építési munkálatok fenntarthatósága – Környezetvédelmi terméknyilatkozatok – Az építési termékek termékkategóriájára vonatkozó alapvető szabályok
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1781 rendelete (2024. június 13.) a fenntartható termékek ökotervezésére vonatkozó követelmények meghatározási keretének létrehozásáról (ESPR)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/825 irányelve (2024. február 28.) a fogyasztók zöld átállásra való felhatalmazásának előmozdításáról a tisztességtelen gyakorlatokkal szembeni jobb védelem és a jobb tájékoztatás révén (ECGT)
- 2012/19/EU irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (uniós taxonómia)
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1799 irányelve (2024. április 10.) az áruk javítását elősegítő közös szabályokról (javításhoz való jog)