Világítás, mint szolgáltatás

Világítás, mint Szolgáltatás

Világítás, mint szolgáltatás: Okosabb módja a világításnak

A fény számít. Az új világítás felszerelése azonban hatalmasat részt kitehet pénzügyi és energiaköltségvetéséből. Mi van akkor, ha jelenleg nincs pénze a világítás korszerűsítésébe fektetni – és nincs ideje a telepítés irányítására és felügyeletére?

 

A Világítás, mint Szolgáltatás segítségével alkalmazottai gyorsan profitálhatnak a legjobb fényminőségből, biztonságos környezetet teremtve, hogy a legjobb teljesítményt nyújthassák. Ahelyett, hogy saját maga vásárolna, szerelne és kezelne egy új világítási rendszert, ahelyett, hogy jelentős előre befektetést eszközölne, csak havi díjat kell fizetnie, a többiről pedig mi gondoskodunk: a tervezéstől és telepítéstől az üzemeltetésig és karbantartásig.

 

Az Ön előnyei

  • Azonnal szabadítson fel pénzáramlást, és használja fel üzleti tevékenysége más területeinek fejlesztésére, legyen szó új alkalmazottak felvételéről vagy berendezésének korszerűsítéséről.
  • A LED-alapú, összekapcsolt világítási rendszerek akár 70%-kal* csökkenthetik a világítással kapcsolatos villamosenergia-fogyasztást, csökkentve az energiaköltségeket, és elősegíthetik a fenntarthatósági célok elérését.
  • Takarítson meg karbantartási költségeket a csatlakoztatott világítási rendszer távoli képességeinek köszönhetően.
  • A jobb megvilágítás jelentősen javítja a láthatóságot, és csökkenti a balesetek számát. Az összekapcsolt világítás pedig egy lépéssel tovább növeli a biztonságot, lehetővé téve a fényerő gyors és hatékony szabályozását a távfelügyeleten keresztül.

Előleg vagy előzetes befektetés nélkül a vállalkozások azonnali megtakarításokat és pozitív havi pénzáramlást élvezhetnek az első naptól kezdve.

Miért válassza a LaaS-t?

Ambícióit tudásunkkal párosítjuk, hogy a legjobb megoldást kínálhassuk vállalkozása számára.

Hassle-free

Nyugodt lelkiismeret

Teljes felelősséget vállalunk világításának tervezéséért, telepítéséért, teljesítményéért és karbantartásáért. Kevesebb gondja lesz, és több időt tud a vállalkozására fordítani.

Nincs szükség kezdeti beruházásra

Garantált fényminőség

Világítási rendszereink szabályoknak megfelelőek, megbízhatóak és biztonságosak, és a lehető legalacsonyabb energiafogyasztás mellett a legjobb fényminőséget biztosítják. Garantáljuk a megfelelő világítást a szerződés időtartama alatt, előre egyeztetett fő teljesítménymutatók (KPI-ok) alapján.

A helyszín monitorozva

Azonnali költségmegtakarítás

Azonnal szabadítson fel pénzforgalmat. Nincs előzetes befektetés, nincs adósság, és az azonnali energia- és karbantartási megtakarítások pozitív cash flow-t generálnak, amelyet visszairányíthat vállalkozásába.

Teljesítménykötelezettségek

Biztonságosabb munkahely

A csatlakoztatott LED világítás növeli a biztonságot azáltal, hogy Ön irányít, és biztosítja, hogy a megvilágítás szintje és minősége optimális láthatóságot biztosítson az alkalmazottak számára.

ArcelorMittal

A Világítás, mint Szolgáltatás segítségével alkalmazottai gyorsan profitálhatnak a legjobb fényminőségből, biztonságos környezetet teremtve, hogy a legjobb teljesítményt nyújthassák.

Javítsa a pénzáramlást, hogy biztosítsa jövőjét

A Világítás, mint Szolgáltatás segítségével a CAPEX-et OPEX-ré alakítja, és szabad pénzáramlást és azonnali megtakarítást generál. A fényért kell fizetni, nem a világítási rendszerért. A szolgáltatási szerződés fedezi az összes előzetes és ismétlődő költséget, így nincsenek meglepetésszerű tervezési vagy telepítési díjak, és nincsenek rejtett költségek a kezelésért, karbantartásért vagy javításért.

 

  • Szabadítson fel pénzáramlást, és használja fel a megtakarításokat az alaptevékenységbe való befektetésre
  • Javítsa az adósság/tőke arányt és egyéb pénzügyi paramétereket a mérlegében
  • Garantált világítás és energiateljesítmény a szerződés időtartama alatt

A mostani készpénzáramlás felszabadítása segít felkészülni a jövő bármilyen kihívásaira. És mivel a Világítás, mint Szolgáltatás magasabb halmozott szabad készpénzáramlást kínál, a megtakarítások valóban összeadódnak.

Hogyan működik?

Cégünknél az Ön világítási igényeinek alapos felmérésével kezdjük, hogy olyan személyre szabott megoldást kínáljunk, amely illeszkedik üzleti céljaihoz. Bízza ránk a telepítési folyamatot, hiszen mi rendelkezünk a megfelelő szakértelemmel. Szolgáltatásaink túlmutatnak a telepítésen – partnerségünk során kezeljük, karbantartjuk és optimalizáljuk világítási rendszerét is. Bízza ránk, hogy hatékonyan és eredményesen világítsuk meg a terét.

Hassle-free

Terv és design

Azzal kezdjük, hogy felmérjük és megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet és telepítéseket a lehetséges megtakarítások érdekében. Ezután csapatunk személyre szabott világítási megoldást készít az Ön igényeire szabva.

Nincs szükség kezdeti beruházásra

Megvalósít

Ha mindkét fél elégedett, csapataink a teljes projektmenedzsmentjét koordinálják. Szükség esetén eltávolítjuk a régi lámpatesteket, majd leszállítjuk, telepítjük és üzembe helyezzük az új világítási megoldást.

A helyszín monitorozva

Működtet

Miután mindent beállítottunk, folytatjuk a megfigyelést, hogy minden megfelelően működjön. Ellenőrizzük a rendszer működését, tanácsot adunk a hibák esetén és kezeljük a tartalmat (ahol szükséges).

Teljesítménykötelezettségek

Karbantartás & optimalizálás

Az elejétől a végéig. Rendszeres szolgáltatásaink közé tartozik a világítási megoldás karbantartása és javítása, a teljesítmény optimalizálása a szerződés teljes időtartama alatt és a megállapodás szerinti teljesítmény ellenőrzése.

ArcelorMittal

ArcelorMittal

Sagunto, Spanyolország

A Signify és a világ vezető acél- és bányászati ​​vállalata, az ArcelorMittal együttműködése a világítás terén gyönyörű, fenntartható LED fényt eredményez. A problémamentes Világítás, mint Szolgáltatás kínálatunkon keresztül a spanyolországi Saguntóban is elősegíti a munkavállalók kényelmét.

Tekintse meg a Signify további szolgáltatásait

Professzionális szolgáltatásaink

Professzionális szolgáltatásaink

Személyre szabott világítástechnikai szolgáltatásaink
 

Akár a meglévő lámpatesteit cseréli, akár teljes világítási rendszer-újratervezést végez, mi úgy tervezzük meg a világítást, hogy az Ön és vállalkozása számára is megfelelő legyen.

Életciklus-szolgáltatásaink

Életciklus-szolgáltatásaink

Növelje világítástechnikai rendszere élettartamát
 

Testreszabott karbantartási terveket kínálunk annak érdekében, hogy világítási rendszere a lehető legjobban működjön az idő múlásával, és választható Alap és Haladó szolgáltatáscsomagokat kínálunk.

Új projektbe kezd?

Új projektbe kezd?

Szeretnénk hallani Ön felől.