Philips CorePro LED cső InstantFit HF T5

A mindennapi világítási munkáihoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CorePro LEDtube InstantFit HF T5 termékkel gyorsan és egyszerűen lecserélhetők a T5 fénycsövek, rövid megtérülési idővel. Az iparágban legelterjedtebb előtét-kompatibilitásnak köszönhetően a termék ideális a mindennapi világítási feladatokhoz. Az egyszerű, plug-and-play módú beszerelés eredményeképp azonnal javítja az energiatakarékosságot, élettartama pedig hosszabb, mint a hagyományos T5 fénycsőé.

Előnyök

  • Egyszerűen, gyorsan, plug and play módon lecserélhető a hagyományos T5

  • Akár 50%-os azonnali energiamegtakarítás

Jellemzők

  • Utólag beépíthető megoldás hosszú, 15 000 órás élettartammal

  • Akár 60%-os energiamegtakarítás

Alkalmazási területek

  • Iroda, iskola
  • Üzletek
  • Ipar, raktár

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet CorePro LED cső InstantFit HF T5 hu_HU pdf 242.0 kB

Látvány

Family-Photographs-CorePro LED cső InstantFit HF T5
Több eszköz - Visuals
Videó
02 Installation guide Philips LEDtube based on High Frequency Electronic ballast HF HQ1 mp4 8.7 MB
Videó
Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 Video 45sec 2024 mp4 43.6 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-CorePro LED cső InstantFit HF T5
Több eszköz - Software Plugins